< content="Desde la válvula individual de accionamiento mecánico, neumático o eléctrico, hasta conexiones por bus de campo y sistemas de válvulas modulares altamente funcionales, la gama de productos de AVENTICS cubre todos los requisitos de válvulas">

Válvulas y sistemas de válvulas

Sistemas de válvulas

Disfrute de las ventajas de productos con sistemas de válvulas optimizados para su aplicación. Ya sea una integración de función con el sistema AV, un diseño higiénico con CL03 o soluciones de costes optimizados con ES05, nuestros sistemas de válvulas siempre le proporcionan la solución correcta.

Conexiones de bus de campo

La comunicación es todo. Mediante nuestras conexiones de bus de campo, los sistemas de válvulas se pueden integrar directamente en la estructura de control de su máquina. Con la ayuda de los numerosos módulos de E/S, los sensores son leídos y las válvulas individuales son controladas.

Válvulas individuales

La solución ideal para todas sus aplicaciones. Las válvulas individuales garantizan un rendimiento de caudal de 50 a 13.260 l/min y sus características específicas las hacen ideales para las más diversas áreas de aplicación.

Las válvulas neumáticas de AVENTICS para sistemas modernos de control y automatización

 

Desde mediados del siglo XX, el control por aire comprimido se ha convertido en una parte importante de las tecnologías de control y de automatización. Las válvulas neumáticas o válvulas distribuidoras controlan la dirección de circulación y el caudal del aire.

 

Los requisitos de rendimiento exigidos a las válvulas neumáticas son muy estrictos. Las válvulas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo, en la transformación de plásticos y en la técnica de soldadura, para trabajos delicados o para tareas que presentan un consumo de fuerza elevado. En interior o en exterior, frío o calor extremo, en entorno húmedo o de polvo, deben ser fiables, resistentes y flexibles. Nuestro programa de válvulas tiene la solución adecuada para cada situación con caudales desde 7,5 hasta 13.620 l/min.

 

Válvulas individuales y sistemas de válvulas:

La gama de válvulas AVENTICS es tan diversa como los requisitos de nuestros clientes:

Válvulas individuales:

Ideales para aplicaciones pequeñas. La cartera de válvulas AVENTICS abarca la gama completa de válvulas individuales ya sea de pilotaje neumático, eléctrico, mecánico o manual, y velocidades de caudal entre unos cuantos litros hasta más de 13.000 l / min. Tenemos la válvula adecuada para usted.

Sistemas de válvulas:

Los sistemas de válvulas optimizados forman una amplia gama de productos para un extenso rango de aplicaciones. Además de las conexiones eléctricas individuales o de conexiones multipolo, las soluciones de bus de campo integrado también están disponibles.

Conexiones de bus de campo:

Ya sea integradas a sistemas de válvulas o como una variante autónoma, nuestras series de bus de campo ofrecen la solución perfecta con o sin funcionalidad de E/S, principalmente para aplicaciones neumáticas.

Accesorios para soluciones de válvulas de AVENTICS:

Con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas de nuestros clientes, AVENTICS cuenta con una amplia oferta de accesorios indicados para las distintas válvulas neumáticas. Ya sea conexiones roscadas, silenciadores o válvulas de pilotaje previo, acopladores de bus para conexiones de bus de campo o bobinas de sustitución para válvulas distribuidoras de diferentes anchuras y diseños, encontrará sin gran esfuerzo todo lo que necesita organizado por grupos de productos.

Diseñe su sistema de válvulas optimizado utilizando nuestros configuradores online:

Con el configurador de productos, podrá diseñar online, rápida y fácilmente, el sistema de válvulas que mejor se ajuste a su aplicación.

AVENTICS cuenta además con soluciones específicas en caso de que el configurador de productos no resulte de utilidad. AVENTICS le ofrece soluciones optimizadas hechas a medida de sus necesidades y requisitos.

¿No encuentra en nuestra eShop el producto que necesita? En ese caso, póngase en contacto con nosotros y buscaremos una solución personalizada para usted.