Productos

Pneumatics from AVENTICS

Cilindros y accionamientos

Cilindros neumáticos de AVENTICS como son los cilindros con y sin vástago o los actuadores de giro. Productos de alto rendimiento, versátiles y seguros.

Accesorios de cilindro

Los accesorios de cilindro son esenciales para adaptarse a cada trabajo. AVENTICS siempre le ha dado gran importancia al hecho de disponer de un amplio programa de accesorios con el que cubrir perfectamente las necesidades de las más variadas aplicaciones.

Válvulas y sistemas de válvulas

Desde la válvula individual de accionamiento mecánico, neumático o eléctrico, hasta conexiones por bus de campo y sistemas de válvulas modulares altamente funcionales, la gama de productos de AVENTICS cubre todos los requisitos de válvulas

Válvulas y sistemas de válvulas conforme a norma

Las válvulas y los sistemas de válvulas AVENTICS presentan una interfaz normalizada y están disponibles tanto para cableado individual como en la variante plug-in. Además, nuestras válvulas ISO son aptas caudales de hasta 6000 l/min.

Válvulas reguladoras de presión

Con AVENTICS disfrutará de un control exacto de la presión en numerosas aplicaciones. Ya sea con válvulas reguladoras de presión de accionamiento electroneumático o manual, o con válvulas limitadoras de presión.

Válvulas de caudal y de cierre

Discretas, pero fiables: válvulas estranguladoras, antirretorno, de cierre y lógicas de AVENTICS. Para montaje o combinación con componentes neumáticos.

Preparación de aire comprimido

Filtrar, regular y lubricar al más alto nivel: todos los componentes y accesorios para preparar aire comprimido con total fiabilidad.

Técnica de vacío

Los componentes neumáticos perfectos para requisitos individuales de manipulación, incluido agarre sin contacto, mecánico y con vacío.

Tecnología de sensores

Con los sensores de AVENTICS podrá medir la posición y el caudal del sistema neumático, así como detectar la posición de los émbolos de cilindro y de las piezas.

Técnicas neumáticas de uniones

Técnicas neumáticas de uniones de AVENTICS. Nada completa mejor un elemento de maquinaria de alta calidad que piezas de unión preparadas para ello.

Técnica de uniones eléctricas

Desde conectores y cables para conectar las válvulas individuales, hasta soluciones multipolo para sistemas de válvulas y componentes activos.