|

Válvulas reguladoras de presión E/P

Válvulas reguladoras de presión E/P

Shop
  • Válvula reguladora de presión E/P muy dinámica
  • Concatenable sin placa base
  • Anchura nominal 2
  • Caudal 120 l/min
  • Gama de presión - 1 bar ... 10 bar
  • Conexión de bus de campo AES
  • Técnica de válvula de asiento sólida
  • Válvula reguladora de presión E/P de pilotaje directo
  • alto dinamismo
  • Anchura nominal 5
  • Caudal 1000 l/min
  • Gama de presión 0 bar - 10 bar
  • Conexión de bus de campo AES
  • Válvula reguladora de presión E/P muy dinámica
  • concatenable con placa base
  • Anchura nominal 7
  • Caudal 1300 l/min
  • Gama de presión - 1 bar ... 20 bar
  • Conexión de bus de campo AES
  • Válvula reguladora de presión E/P muy dinámica
  • concatenable con placa base
  • Anchura nominal 12
  • Caudal 2600 l/min
  • Gama de presión - 1 bar ... 10 bar
  • Conexión de bus de campo AES
  • Válvula reguladora de presión previamente pilotada
  • Bajo consumo de potencia
  • Regulación de presión en caída de tensión
  • Caudal 570 l/min
  • Gama de presión 0.5 bar - 10 bar
  • Salida de conmutación posible
  • Parametrizable a través de display: gama de presión, funcionamiento de control, emisión de valor real o salida de conmutación, pilotaje
  • Válvula reguladora de presión previamente pilotada
  • Caudal 800 l/min
  • Válvula reguladora de presión previamente pilotada
  • Bajo consumo de potencia
  • Regulación de presión en caída de tensión
  • Caudal 6500 l/min (con Pmax)
  • Gama de presión 0.5 bar - 10 bar
  • Salida de conmutación posible
  • Parametrizable a través de display: gama de presión, funcionamiento de control, emisión de valor real o salida de conmutación, pilotaje
  • IO-Link (funcionalidad)
  • Válvula reguladora de presión previamente pilotada
  • Bajo consumo de potencia
  • Regulación de presión en caída de tensión
  • Caudal 16500 l/min (con Pmax)
  • Gama de presión 0 bar - 10 bar
  • Salida de conmutación posible
  • Parametrizable a través de display: gama de presión, funcionamiento de control, emisión de valor real o salida de conmutación, pilotaje
  • IO-Link (funcionalidad)