|

Válvulas reguladoras de presión de accionamiento manual

Válvulas reguladoras de presión de accionamiento manual

Shop
  • Qn = 250 l/min
  • Válvula de membrana
  • Cartucho
  • Cartucho con cuerpo básico de aluminio
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Anchura 58 mm ... 82 mm
  • Carcasa de metal
  • Válvula reguladora de presión de precisión redonda
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Anchura 50 mm ... 58 mm
  • Carcasa de plástico
  • Válvula reguladora de presión de precisión cuadrada
  • Qn max. 70 l/min
  • Anchura 17 mm
  • Válvula reguladora de presión de émbolo para montaje en panel
  • Qn max. 750 l/min
  • Anchura 11 mm ... 25 mm
  • Válvulas de ahorro de energía con rosca directa al cilindro
  • Qn max. 900 l/min
  • Anchura 60 mm ... 100 mm
  • Válvula de asiento para la regulación dinámica de la presión