|

Válvulas individuales

Válvulas individuales

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • Válvulas de corredera de 3/2, 5/2, 5/3 vías con carcasa de metal
  • Para entornos complejos
  • Qn max. 1400 l/min
  • Válvulas de corredera de 3/2, 5/2, 5/3 vías con carcasa de metal
  • Para entornos complejos
  • Qn max. 4100 l/min
  • Válvulas de corredera de 3/2, 5/2, 5/3 vías con carcasa de metal
  • Para entornos complejos
  • Qn max. 800 l/min
  • Válvulas de corredera de 2x3/2, 5/2, 5/3 vías con carcasa de plástico
  • Qn max. 1500 l/min
  • Válvulas de corredera de 2x3/2, 5/2, 5/3 vías con carcasa de plástico
  • Qn max. 1100 l/min
  • Válvulas de asiento de membrana de 5/2, 5/4 vías con carcasa de plástico
  • Versiones con bobinas UL y ATEX
  • Qn max. 200 l/min
  • Válvulas de asiento de membrana de 4/2 vías con carcasa de plástico
  • Qn max. 700 l/min
  • Válvulas de corredera de 2x3/2, 5/2, 5/3 vías
  • IP69K
  • apto para alimentos
  • Qn max. 610 l/min
  • Con racor instantáneo integrado
  • Conexión eléc.: M8x1, forma C industria
  • Aire de escape de pilotaje captado
  • Qn max. 600 l/min
  • Válvulas de asiento de 3/2, 5/2 vías con carcasa de plástico
  • Con conexión rápida para manguera neumática
  • Qn max. 750 l/min
  • Válvulas de asiento de 3/2, 5/2 vías con carcasa de plástico
  • Con conexión rápida para manguera neumática
  • Qn max. 100 l/min
  • Válvulas de asiento de 3/2 vías con carcasa de plástico
  • Con conexión rápida para manguera neumática
  • Qn max. 140 l/min
  • Válvulas de asiento de 3/2 vías de accionamiento directo
  • Para funciones de pilotaje previo
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC válvula de asiento
  • Ø 8.2 mm
  • Presión de servicio 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • Qn max. 280 l/min
  • Válvulas de corredera de 3/2, 5/2 vías con carcasa inoxidable
  • Elementos de accionamiento: empujador, tecla, rodillo sensor, palanca, montaje en panel
  • Qn max. 13620 l/min
  • Válvulas de asiento de 3/2 vías con carcasa de aluminio
  • Presión de servicio hasta 30 bar
  • Qn max. 550 l/min
  • Válvulas de asiento de 2/2, 3/2, 4/2 vías con carcasa de aluminio
  • Elementos de accionamiento: empujador, tecla, rodillo sensor, palanca, montaje en panel
  • Qn max. 310 l/min
  • Válvulas de corredera de 2x3/2, 5/2, 5/3 vías con carcasa de plástico
  • Qn max. 600 l/min
  • Válvulas de corredera de 2x3/2, 5/2, 5/3 vías
  • Tiempo de conexión 8 ... 12 ms
  • Qn max. 7500 l/min
  • Válvulas de seguridad asiento de 3/2 vías
  • Según ISO 13849-1, Cat.4, PL e
  • Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
  • Válvula distribuidora de seguridad 3/2
  • ISO 13849-1, categoría 4, PL e
  • Anchura de bobinas 15, 22 y 30 mm
  • Pilotaje eléc.: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX