|

Unidades de mantenimiento y componentes

Unidades de mantenimiento y componentes

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Anchura 43 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de plástico
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Anchura 52 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de plástico
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Anchura 63 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de plástico
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Anchura 85 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de plástico
  • Qn max. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Anchura 50 mm
  • Bloqueable modular
  • material carcasa: aluminio
  • Qn max. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Anchura 66 mm
  • Bloqueable modular
  • material carcasa: aluminio
  • Qn max. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Anchura 90 mm
  • Bloqueable modular
  • material carcasa: aluminio
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Anchura 40 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de metal
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Anchura 48 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de metal
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Anchura 70 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de metal
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Anchura 100 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de metal
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Anchura 66 mm ... 93 mm
  • Bloqueable modular
  • Carcasa de metal
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Válvula de membrana
  • Cartucho
  • Cartucho con cuerpo básico de aluminio
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Anchura 58 mm ... 82 mm
  • Carcasa de metal
  • Válvula reguladora de presión de precisión redonda
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Anchura 50 mm ... 58 mm
  • Carcasa de plástico
  • Válvula reguladora de presión de precisión cuadrada
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Anchura 36 mm ... 64 mm
  • Carcasa de acero inoxidable
  • resistente◡a◡la◡corrosión
  • resistente a los ácidos
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Anchura 43 mm ... 160 mm