|

Sistemas de válvulas

Sistemas de válvulas

Shop
  • Qn = 300 l/min
  • tamaño mínimo
  • Peso reducido
  • Conexión eléc.: multipolo, bus de campo, IO-Link
  • ampliable flexible
  • combinable con AV05
  • Qn = 700 l/min
  • tamaño mínimo
  • Peso reducido
  • Conexión eléc.: multipolo, bus de campo, IO-Link
  • ampliable flexible
  • combinable con AV03
  • Qn 800 l/min ... 1100 l/min
  • apto para alimentos
  • Conexión eléc.: multipolo, bus de campo
  • Tipo de protección IP69k
  • Conexiones en la base
  • Qn = 610 l/min
  • Montaje y ampliación sencillos
  • Conexión eléc.: cableado individual, multipolo, bus de campo
  • Qn max. 1400 l/min
  • Conexión eléc.: multipolo, bus de campo
  • Qn max. 800 l/min
  • Conexión eléc.: multipolo, bus de campo
  • Qn = 400 l/min
  • Conexión eléc.: multipolo, bus de campo
Qn = 600 l/min .. 800 l/min
Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min