|

Sensores de aproximación magnéticos

Sensores de aproximación magnéticos

Shop
  • Ranura C 4 mm
  • Tipo de contacto PNP, NPN
  • Certificación UL
  • Ranura trapezoidal 4 mm
  • Tipo de contacto PNP, NPN, Reed
  • Variante ST4-2P sensor de dos puntos
  • IO-Link
  • Ranura trapezoidal 9 mm
  • Tipo de contacto PNP, Reed
  • Variante alargamiento de impulsos
  • Tipo de contacto PNP, Reed
  • Variante alargamiento de impulsos
  • Resistente al calor
  • Tipo de contacto PNP
  • Variante resistente a la soldadura
  • Tipo de contacto PNP
  • Variante alargamiento de impulsos
  • Variante resistente a la soldadura
  • El sensor reacciona a material ferromagnético.
  • Tipo de contacto Reed
  • ATEX
  • Variante industria forma B
  • De 2 polos
  • Resistente al calor