|

ISO 5599-1

ISO 5599-1

Shop
  • Qn max. 1400 l/min
  • Pilotaje eléc.: M8x1, forma C, forma BI, forma A
  • Pilotaje neumático (CNOMO opcional)
  • Anchura 42 mm
  • tamaño mínimo
  • opcional en ATEX
  • Qn max. 2700 l/min
  • Pilotaje eléc.: M8x1, forma C, forma BI, forma A
  • Pilotaje neumático (CNOMO opcional)
  • Anchura 56 mm
  • tamaño mínimo
  • opcional en ATEX
  • Qn max. 4800 l/min
  • Pilotaje eléc.: M12x1, forma BI
  • Pilotaje neumático (CNOMO opcional)
  • Anchura 71 mm
  • tamaño mínimo
  • opcional en ATEX
  • Qn max. 6000 l/min
  • Pilotaje eléc.: forma BI, forma A
  • Pilotaje neumático (CNOMO opcional)
  • Anchura 82 mm
  • tamaño mínimo
  • opcional en ATEX
  • Qn max. 1060 l/min
  • Pilotaje eléc.
  • Pilotaje neumático
  • Anchura 42 mm
  • Qn max. 2500 l/min
  • Pilotaje eléc.
  • Pilotaje neumático
  • Anchura 56 mm
  • Qn = 4300 l/min
  • Pilotaje eléc.: forma A
  • Anchura 71 mm
  • Temperatura ambiente 10 °C ... 120  °C