Top
Home
Shop
Contact
ES
Seleccionar el país
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
aquí
.
Página web internacional
AVENTICS.com
Seleccione una lengua
Español
English
0
myAVENTICS
Iniciar sesión
¿Ha olvidado la contraseña?
¿No tiene datos de acceso? ¡Regístrese ahora gratis!
Select
Todo
Todo
Tienda
Información del producto
Material y documentación
Temas
Noticias
Cilindro
Cilindros neumáticos, accionamientos y pinzas
Cilindros estandarizados
Mini cilindro
Cilindro redondo
Cilindros de carrera corta y cilindros compactos
Cilindro de tirantes
Unidades de válvula-cilindro
Cilindros sin vástago
Cilindros de guía
Cilindro de émbolo doble
Actuadores de giro
Cilindro de fuelle
Cilindro con sensor de medición de recorrido
Cilindro de membrana
Pinzas
Accesorios de cilindro
Fijaciones de cilindros
Fijaciones de vástago
Sistema de separadores modular, Unidad de lubricación
Unidades de retención
Unidades de guía
Amortiguador industrial
Juegos de uniones para sistemas de manipulación
Sensores de aproximación magnéticos
Sensores de medición de recorrido
Válvulas
Válvulas y sistemas de válvulas
Válvulas individuales
Sistemas de válvulas
Técnicas eléctricas de uniones
Válvulas y sistemas de válvulas según norma
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Tecnología de control
Bus de campo
Marex ECS
Válvulas reguladoras de presión
Válvulas reguladoras de presión E/P
Válvulas reguladoras de presión de accionamiento manual
Válvulas limitadoras de presión
Válvulas reguladoras de caudal y válvulas de bloqueo
Válvulas estranguladoras antirretorno
Válvulas estranguladora
Llaves de bolas y válvulas de cierre
Válvulas lógicas
Válvulas antirretorno y válvulas de bloqueo
Válvulas de escape rápido
Preparación
Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento y componentes
Manómetros
Depósitos de aire comprimido
Grasas y aceites
Vacío
Componentes de vacío
Eyectores
Ventosas de vacío
Sistema de transporte sin contacto
Accesorios de vacío
Sensores
Sensores
Sensores de aproximación magnéticos
Sensores de medición de recorrido
Sensores de presión eléctricos
Sensores de presión mecánicos
Sensores de caudal
Sensores de aproximación neumáticos
Sensores de aproximación inductivos
Velocímetro/cronómetro
Control de posición neumático
Fijaciones de sensor
Técnicas eléctricas de uniones
Técnicas de uniones
Técnicas neumáticas de uniones
Racores con conexión por enchufe
Racores con tuerca de racor
Mangueras de plástico
Acoplamientos
Conexiones rotatorias
Pistola de aire comprimido
Accesorios para racores
Silenciadores
Técnicas eléctricas de uniones
Conector de válvula
Conector por enchufe redondo
enchufe multipolo
Puentes de contacto
|
AVENTICS
Catálogo de productos de neumática
Cilindros neumáticos, accionamientos y pinzas
Cilindros neumáticos, accionamientos y pinzas
Cilindros neumáticos, accionamientos y pinzas
Shop
Cilindros estandarizados (639)
Mini cilindro (109)
Cilindro redondo (179)
Cilindros de carrera corta y cilindros compactos (207)
Cilindro de tirantes (261)
Unidades de válvula-cilindro (82)
Cilindros sin vástago (62)
Cilindros de guía (59)
Cilindro de émbolo doble (5)
Actuadores de giro (44)
Cilindro de fuelle (18)
Cilindro con sensor de medición de recorrido (5)
Cilindro de membrana (25)
Pinzas (4)
Diámetro de émbolo [mm]
Deseleccionar
Aceptar
Carrera [mm]
Deseleccionar
Aceptar
Principio activo
de efecto doble (205)
De efecto simple, extraído sin presión (8)
De efecto simple, retraído sin presión (33)
Émbolo magnético
con émbolo magnético (206)
Amortiguación regulable
con ajuste fijo (20)
regulable (105)
Rosca del vástago de émbolo
1-14 UNF (6)
1/2-20 UNF (6)
3/4-16 UNF (6)
7/16-20 UNF (6)
M10 (32)
M10x1,25 (133)
M10x1,5 (8)
M12 (24)
M12x1,25 (61)
M12x1,5 (2)
M16 (9)
M16x1,5 (67)
M20 (6)
M20x1,5 (45)
M24 (2)
M24x2 (2)
M27x2 (39)
M3 (8)
M36x2 (32)
M4 (50)
M42x2 (22)
M48x2 (22)
M5 (10)
M6 (110)
M6x1 (10)
M8 (113)
M8x1,25 (10)
Modificación del vástago de émbolo
con seguro antigiro (11)
con seguro antigiro, con placa frontal (5)
Opcionalmente pasante (3)
Opcionalmente pasante (hueco) (5)
Opcionalmente resistente al calor (2)
pasante (30)
Reforzado (3)
Conexión de aire comprimido
1/2 NPT (6)
1/4 NPT (6)
1/8 NPT (6)
3/8 NPT (6)
G 1 (22)
G 1/2 (52)
G 1/4 (88)
G 1/8 (202)
G 3/4 (39)
G 3/8 (64)
M3 (2)
M5 (157)
M7 (5)
Normalización
CNOMO / NFE 49-001 (8)
ISO 15524 (10)
ISO 15552 (69)
ISO 21287 (30)
ISO 6431 (14)
ISO 6432 (67)
NFE 49004 (10)
Cilindros estandarizados
Mini cilindro
Cilindro redondo
Cilindros de carrera corta y cilindros compactos
Cilindro de tirantes
Unidades de válvula-cilindro
Cilindros sin vástago
Cilindros de guía
Cilindro de émbolo doble
Actuadores de giro
Cilindro de fuelle
Cilindro con sensor de medición de recorrido
Cilindro de membrana
Pinzas
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers