|

Cilindros estandarizados

Cilindros estandarizados

Shop
  • según ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Carrera máx.: 2850 mm
  • forma constructiva compacta, con ranura de sensor integrada
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, ATEX, resistente al calor, resistente al frío, resistente a la corrosión, sin fricción, con seguro antigiro, sistema de estanqueidad modular, con fuelle para proteger vástago de émbolo
  • según ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Carrera máx.: 2850 mm
  • Forma constructiva robusta
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, ATEX, resistente al calor, resistente al frío, resistente a la corrosión, sin fricción, con seguro antigiro, sistema de estanqueidad modular, con fuelle para proteger vástago de émbolo
  • según ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Carrera máx.: 2700 mm
  • Forma constructiva robusta
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, ATEX, resistente al calor, resistente al frío, sistema de estanqueidad modular, con fuelle para proteger vástago de émbolo
  • según ISO 15552
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Carrera máx.: 2800 mm
  • Construcción Clean-Design
  • apto para alimentos
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, Sistema modular de estanqueidad, resistente al calor, ATEX
  • según ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • construcción muy compacta y Clean-Design
  • apto para alimentos
  • Opcionalmente resistente al calor
  • según ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • construcción compacta innovadora y diseño de fácil limpieza
  • con ranura de sensor integrada
  • opcional: con seguro antigiro (mediante vástago de émbolo o placa frontal), vástago de émbolo pasante, variante tandem y de varios ajustes, resistente al calor, ATEX
  • Según ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Carrera máx.: 150 mm
  • sin ruidos o vibraciones
  • Construcción ligera mediante forma constructiva corta y perfil optimizado
  • con ranura de sensor integrada
  • opcional: vástago de émbolo con seguro antigiro mediante placa frontal
  • según ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Carrera máx.: 1300 mm
  • con charnela posterior integrada
  • Forma constructiva robusta
  • lubricante según ISO 21469
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, resistente al calor, ATEX
  • según ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Carrera máx.: 1200 mm
  • Construcción Clean-Design
  • Rugosidad de las superficies según especificaciones de EHEDG
  • larga vida útil mediante casquillo de plástico de alto rendimiento
  • opcional: ATEX
  • según NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Carrera máx.: 2300 mm
  • Forma constructiva robusta
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, resistente al calor