|

Cilindros de carrera corta y cilindros compactos

Cilindros de carrera corta y cilindros compactos

Shop
  • según ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • construcción compacta innovadora y diseño de fácil limpieza
  • con ranura de sensor integrada
  • opcional: con seguro antigiro (mediante vástago de émbolo o placa frontal), vástago de émbolo pasante, variante tandem y de varios ajustes, resistente al calor, ATEX
  • según ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • construcción muy compacta y Clean-Design
  • apto para alimentos
  • Opcionalmente resistente al calor
  • según NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • con ranura de sensor integrada
  • opcional: vástago de émbolo (hueco) pasante, con seguro antigiro (mediante vástago de émbolo o placa frontal), variante de varios ajustes, resistente al calor, ATEX
  • Según ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Carrera máx.: 150 mm
  • sin ruidos o vibraciones
  • Construcción ligera mediante forma constructiva corta y perfil optimizado
  • con ranura de sensor integrada
  • opcional: vástago de émbolo con seguro antigiro mediante placa frontal
  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Carrera máx. 100 mm
  • para aplicaciones con espacio de montaje estrecho y corto
  • vástago de émbolo con seguro antigiro mediante placa frontal