|

Cilindro redondo

Cilindro redondo

Shop
  • según ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Carrera máx.: 1300 mm
  • con charnela posterior integrada
  • Forma constructiva robusta
  • lubricante según ISO 21469
  • Opcional: vástago de émbolo pasante, resistente al calor, ATEX
  • Ø 32 mm ... 63 mm
  • Carrera máx.: 1200 mm
  • tipo estándar / corto / compacto
  • más corto que cilindro según ISO 15552
  • lubricante según ISO 21469
  • opcional: fijación de pivote oscilante, charnela posterior integrada, resistente al calor
  • según ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Carrera máx.: 1200 mm
  • Construcción Clean-Design
  • Rugosidad de las superficies según especificaciones de EHEDG
  • larga vida útil mediante casquillo de plástico de alto rendimiento
  • opcional: ATEX
  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 2500 mm
  • Construcción Clean-Design
  • ideal para aplicaciones en zonas húmedas
  • apto para alimentos
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Carrera máx.: 400 mm
  • resistente◡a◡la◡corrosión
  • apto para alimentos