Información de envío y entrega

Ayuda: Envío y entregas

helpdesc-21187

Zona de entrega:

AVENTICS realiza envíos en España y Portugal.

Plazo de entrega:

Tras obtener la confirmación del pedido consu fecha de envío, recibirá su pedido en 4-5 días laborables (estándar) o 1-2 días laborables (envío exprés).

Gastos de envío:

Estándar: 3 % del valor del pedido, con un mínimo de 8,50 euros.
Exprés: 30 euros.

Asesoramiento, fabricación y envío de un solo proveedor: con la AVENTICS Pneumatics Shop

Con la Pneumatics Shop de manejo intuitivo tendrá siempre presentes de forma clara sus pedidos y costes. Gracias a nuestra infraestructura centralizada disfrutará de una calidad sobresaliente a precios imbatibles.

Mediante un sistema centralizado de producción y asesoramiento, nuestros productos pasan de la fabricación directamente al envío, con lo que no se producen atrasos ni daños por almacenamiento. Así mismo, utilizamos embalajes seguros y resistentes al impacto para impedir que los productos sufran daños durante su transporte.

Herramientas de Ingeniería
Configurators
Calculators