Klepsystemen, serie ES

Klepsystemen, serie ES - advantages at a glance

  • Eenvoudige montage
  • Hoge mate van flexibiliteit
  • Gemakkelijke te configureren
  • Hoge kwaliteit
  • Geoptimaliseerde opslagkosten
  • Betaalbaar

ES05 - het fundamentele klepsysteem

Pneumatische onderdelen worden gekenmerkt door hun eenvoudige handling en hun betrouwbaarheid. Fundamentele besturingstechnologie is extra belangrijk bij tal van toepassingen. Hiervoor heeft AVENTICS het nieuwe klepsysteem ES05 ontwikkeld. De eenvoudige montage en de modulaire systeemopbouw biedt pneumatische besturingstechnologie zonder toeters en bellen. Toch beschikt u met ES05 over compromisloze hoge AVENTICS kwaliteit.

Een andere voordeel van ES05 is het montageconcept. Alle onderdelen kunnen met behulp van een enkel gereedschap (TX10) en een enkel draaimoment worden gemonteerd. Dat staat een snelle en eenvoudige montage toe en verhoogt de veiligheid en de kwaliteit.

Elektrische aansluitmogelijkheden

Ondanks het geringe aantal onderdelen zijn met ES05 tal van variaties mogelijk door het geraffineerde modulaire systeem.

Door het vervangen van de eindplaat kan de ES05-klep worden aangepast aan de elektrische vereisten:

Enkele aansluiting: 

Besturing via een industriële elektrische stekker C direct op de pilotklep, die ook tussen de centrale aansluiting en de enkele verbinding gedraaid kan worden. 

M8x1-pilotkleppen met geïntegreerde led zorgen ervoor dat de verbindingstechnologie zonder gereedschap tot stand gebracht kan worden. 

Multipoolverbinding: 

Met D-SUB-stekkers kunnen tot wel 24 spoelen centraal bestuurd worden. 

Veldbusverbinding

Natuurlijk biedt ES05 ook de mogelijkheid van een seriële klepbesturing. Hiervoor is het gehele productgamma van het "Advanced Electronic System AES" beschikbaar, dat ook voor andere klepsystemen wordt gebruikt. Er hoeft dus niet steeds opnieuw te worden nagedacht tijdens de inbedrijfstelling. Zo simpel is het!

I/O-link:

I/O-linkconstructies vereenvoudigen de structuur van de elektrische bedrading. Een eenvoudige klepconcept als ES05 past daarbij.    

Afzonderlijke kleppen

ES05 is niet alleen leverbaar als klepsysteem. In het modulaire systeem zijn ook afzonderlijke kleppen geïntegreerd die op het gebruik van gemeenschappelijke onderdelen voor de systemen baseren. Als slechts een enkele klep is vereist, zijn dezelfde pneumatische functies en enkele verbindingsvarianten (de industriële C-uitvoering en M8-x1) zijn beschikbaar.

Pneumatische functies

Klepfuncties:

5/2 enkele solenoïde en dubbele solenoïde 2 x 3/2 NC en NO

5/3 middenstand gesloten

Drukzones:

Drukzones in kanaal 1 en voedingsmodules (1, 3, 5) staan maar liefst 6 drukzones binnen een klepsysteem toe

Stuurlucht:

Of er gebruik wordt gemaakt van interne of externe stuurlucht maakt niet uit, want de stuurlucht kan achteraf worden verwisseld met een enkele rotatie.