无杆气缸

RTC series rodless cylinders from AVENTICS

无杆气缸 - advantages at a glance

  • 多样性
  • 高性能
  • 紧凑小巧
  • 可靠性高,使用寿命长

无杆气缸尺寸紧凑,提供优化的行程长度。这大大节省了空间,且便于机器设计。应用范围从直径 16 mm的活塞直径延长到 80 mm,行程长度长达 9,900 mm。该系列气缸重复精度高,并且覆盖从 0.01 m/s到 > 20 m/s 的大速度范围。

RTC 系列

RTC 系列的紧凑设计和独特功能提供全新的应用方案。椭圆形活塞可承受比圆形活塞更高的负载和力矩。滑块和活塞作为单个单元意味着高耐用性和高可靠性。高耐用性、气缸尺寸小实现了简洁和紧凑的机器设计。RTC 系列基于三种不同强度的变体:负载高、力矩和定位非常精确,速度范围宽。

CKP 系列

CKP 系列气缸尤其适合在重视空间的机器环境中需要移动重负载的应用中使用。它们具有内置气动缓冲并提供坚固、超精准的导向性能以及卓越的重复精度。

GSU 系列

这种高性能的导向滑块是许多搬运系统的理想基础。行程长度和行程位置可以沿导向滑块装置的整个长度进行可变设置 – 两侧都具有极大的安装灵活性。其非常低的高度以及从一侧进行通风的方案,提高了它们的集成能力。

变体概述

Download table as PDF

适用于任何应用的气缸解决方

个别气缸变体的特殊属性为一系列实际应用提供了可能

所有无杆气缸

配套配件

Order online

You want to order by a certain part no.?