Veelzijdige configuratiemogelijkheden maken van de minislede een universeel handlingonderdeel. De nauwkeurige en betrouwbare werkwijze die helemaal kan worden afgestemd op specifieke toepassingen zorgt ervoor dat de minisledes geleidingstaken in het kader van een efficiënte handling probleemloos aankunnen.
The MSC features very high torque absorption and maximum stability. In addition, it is characterized by many technical details for optimally adapted functions and maintenance-friendly processes.
Het voorgespannen geleidingssysteem zonder speling dat beschikt over een sledetafel uit een stuk biedt maximale stabiliteit en betrouwbare nauwkeurigheid bij minimale toleranties.
Sensors, slaginstellingen en luchtaansluitingen kunnen aan beide kanten worden geïnstalleerd. Zo is optimale aanpassing aan de installatiesituatie in het binnenste van de machine mogelijk. Door de symmetrische constructie is parallelle montage van twee MSC mogelijk.
De pneumatische dempingsfuncties beschikken over dezelfde lange levensduur en dezelfde onderhoudsintervallen als de zuigeraandrijving. De hydraulische schokdempers kunnen worden vervangen zonder dat slag opnieuw moet worden afgesteld, hetgeen de stilstandtijd tot een minimum beperkt. De elastische dempingselementen zijn onderhoudsvrij.
Snelle, veilige en stevige aansluiting - met de speciale Easy-2-Combine-interface kunnen de minisledes zonder extra montageplaten met de andere onderdelen van een handlingsysteem, bijvoorbeeld een compacte draaimodule, stangloze cilinders, aanvullende minisledes of grijpers, worden gecombineerd. Juist om die reden is de MSC-serie zo geschikt als universeel onderdeel voor heel veel taken in allerlei bedrijfstakken, met name op het gebied van automatisering en handling.