导向气缸

导向气缸 - advantages at a glance

  • 紧凑小巧
  • 高耐用性
  • 高精确度
  • 易于组合 (Easy-2-Combine)
  • 缓冲能力

我们为搬运技术提供导向装置

转向和驱动。不多也不少。一切都来自唯一的来源。AVENTICS 安沃驰。我们的部件和完整的解决方案不仅将物体和工件精确地引导到其准确的位置,我们也成为搬运技术的领导者之一。

适用于小型搬运的大型解决方案

AVENTICS 安沃驰的全面气动计划为搬运技术的几乎所有可能的功能提供了充分的解决方案。得益于我们产品始终如一的高品质以及高精度的精密传感器技术,精心设计的精确匹配部件实现了完美的气动解决方案。

除了单纯的功能方面,模块化和易于安装的单个部件是我们能提供的额外功能。使用在线配置器,易于组合 (Easy-2-Combine) - 成功完成一个组合!

MSC 系列

MSC 系列的微型滑块非常紧凑,只需少量安装空间,并且能可靠地确保系统所需的动态质量。得益于独特的缓冲系统,它们在低磨损时能提供极高的扭矩和负载吸收的最大刚度。在三侧提供压力的方案确保了安装过程中极大的灵活性,而可变行程设置可以在各个尺寸内达到不同的行程。

GPC series

GPC 系列的特点是具有较高的侧面负载能力和扭力保护。驱动和导杆非常坚固和精确,扭矩高、横向力吸收能力强。

MSN 系列

微型滑块提供非常精确的导向,在非常细小的包装中没有任何间隙。其附件和空气供给选项种类繁多,几乎可以在任何位置和地方使用。

我们的导向气缸 

Order online

You want to order by a certain part no.?