波纹管致动器非常适合短行程和力量大的应用。可以在不移动机械摩擦点的情况下运行,无需密封件和润滑剂。这一点使其几乎免维护和无磨损。 波纹管致动器结构坚固,使用高强度材料,可以在最恶劣的工作条件下可靠地使用。波纹管致动器 - 强大、动态、经久耐用
我们的波纹管致动器系列给您提供了最适合您的波纹管致动器,适用于所有独特的任务和运行条件。但这并不是全部 - 作为您的气动自动化解决方案专家,我们还提供合适的部件,包括专家咨询。
精心制备 - 我们的波纹管致动器有多个尺寸和版本,有单波纹管、双波纹管或三波纹管变体。各种橡胶质量覆盖了较大的温度范围,并保证了对化学品的耐受性。它们适用于带角度的运动和轴向偏移,可应用于一系列额外的应用领域。根据系列,它们适用于倾斜角度高达 30°及长达 30 mm偏移的运动。
带可拆卸连接头的波纹管致动器。客户可以自行选择更换橡胶波纹管。通过内螺纹或螺栓安装。
无论是高温、粉尘、污垢或泥浆,波纹管致动器都不会轻易受影响。即使在处理重负载和恶劣的操作条件下,它们也能长期可靠地运行并保持很长时间。 其超长的使用寿命、相对较低的投资成本以及几乎免维护的连续运行使波纹管致动器的应用解决方案尤为经济实惠。我们的波纹管致动器被各种行业主要用于两种类型的任务:
NR | CR | ECO | |
---|---|---|---|
Abrasive solids, abrasion resistance | + | A | A |
Anti-freeze, ethylene glycol/glycerin, silicone oil, weak lye/soap solution, acids: inorganic < 10% and organic | + | + | + |
Fuels, mineral oils, vegetable oils | A | A | + |
High ozone concentration | A | + | + |
Aqueous saline solutions, water | + | + | A |
+ Resistant / A Resistance on request (Depending on exposure time, concentration, or temperature, for example)