Met trekstangen of profielen, van rvs of aluminium - de ISO-norm-cilinders van AVENTICS zijn universeel toepasbaar in alle bedrijfstakken en vrij configureerbaar naar uw behoeften.
De stangloze cilinder biet een geoptimaliseerde slaglengte bij compacte afmetingen.
Ze hebben stabiele afmetingen en zijn toch flexibel, ze werken krachtig en toch behoedzaam, ze hebben weinig nodig, maar zijn toch uitermate effectief, ze kunnen elke omgeving aan en zijn altijd betrouwbaar - de ideale partner voor veeleisende toepassingen.
Als zogenaamde werkende verbindingen vormen cilinders integrale machine-elementen, vooral bij de constructie van installatie- en productiesystemen. Als onderdelen binnen de vloeistoftechnologie spelen pneumatische cilinders een heel speciale rol. Een van hun meest onderscheidende eigenschappen is het feit dat ze met perslucht met een druk tot 12 bar kunnen worden bediend. Pneumatische cilinders zijn bijzonder stevig en storingsongevoelig. En zoals u van onze producten mag verwachten, wordt ieder onderdeel gekenmerkt door een uitstekende kwaliteit en constructie.
Ons AVENTICS-portfolio omvat enkelwerkende en dubbelwerkende pneumatische cilinders. Terwijl enkelwerkende cilinders, bijvoorbeeld cilinders van het diafragmatype of door een veer terugkerende cilinders, mechanisch terug worden gebracht naar de uitgangspositie door een geïntegreerde veer, worden dubbelwerkende cilinders uitsluitend in- en uitgeschoven met behulp van perslucht. In onze catalogus en eShop vindt u het product dat helemaal past bij uw toepassing.
Ons uitgebreide programma voldoet aan de meest uiteenlopende eisen. Wij streven er altijd naar een divers spectrum van aandrijvingen te bieden. Daarom beschikt AVENTICS over een divers assortiment van pneumatische cilinders – wij leveren korte-slagcilinders en compacte cilinders in zeer compacte uitvoeringen, bijvoorbeeld de serie SSI of CCI, variabel toepasbare standaardcilinders met een sterke pneumatische demping, zoals de series PRA and TRB series, of grote trekstangcilinders zoals de serie ITS voor uitzonderlijk grote massa´s. Het unieke modulaire afdichtingssysteem stelt ons in staat voor specifieke toepassingen oplossingen op maat te leveren. Daarnaast omvat ons assortiment aandrijvingen met robuuste en nauwkeurige lineaire geleidingen, bijvoorbeeld de series MSC en RTC, en zeer robuuste cilinders, zoals die uit de serie CLS voor veeleisende omgevingscondities, bijvoorbeeld in de voedselverwerkende industrie of voor extreme temperaturen tot 150 °C.
Om aan de eisen van de meest uiteenlopende toepassingen en installatiealternatieven te voldoen, leveren wij cilindertoebehoren die perfect zijn afgestemd op de aandrijving. Daaronder vallen bevestigingen die voldoen aan de ISO-normen, maar ook vasthoud-, vergrendel- en remunits van het beste materiaal en de hoogst haalbare kwaliteit en sensors, die staan voor precisie en procesveiligheid bij uw toepassing. Niet alleen als het gaat om uiterst precieze metingen, maar ook ten aanzien van uitstekende flexibiliteit bij de montage en de afstelling van het meetbereik voldoen wij aan uw verwachtingen.
Voer gewoon de belangrijkste prestatieparameters voor uw pneumatische cilinder in de CylinderFinder van AVENTICS in en u krijgt een lijst cilinders die passen bij uw toepassing. Als u een keuze hebt gemaakt, wordt u direct doorgestuurd naar het configuratieprogramma.
Natuurlijk levert AVENTICS ook cilindersystemen op maat die helemaal zijn afgestemd op de behoeften en eisen van de klant - met inbegrip van uitgebreide garanties.