|

Ventilsystem, TC08 serie

  • Konfigurerbare ventilsystemer
Ventilsystem, TC08 serie
Blokeringsprincip  Skiveprincip
Driftstryk min./maks.  -0,9 ... 10 bar
Styretryk min./maks.  2,5 ... 10 bar
Omgivelsestemperatur min./maks.  -10 ... 50 °C
Medietemperatur min./maks.  -10 ... 50 °C
Medium  Trykluft
Maks. partikelstørrelse  5 µm
Olieindhold i trykluften  0 ... 5 mg/m³
Nominel gennemstrømning Qn  800 l/min
Antal ventilpladser maks.  12
Protection class med tilslutning  IP65
Spændingstolerance DC  -10% / +10%
Spændingstolerance AC 50 Hz  -10% / +10%
Spændingstolerance AC 60 Hz  -10% / +10%
  På billedet vises et eksempel på konfigurationen. Det udleverede produkt kan derfor afvige fra billedet.
Dette produkt kan konfigureres. Brug venligst vores internetkonfigurator eller kontakt det nærmeste AVENTICS-salgscenter.

Ventilsystem, TC08 serie

Variantoversigt

Variantoversigt

Tekniske informationer

Mål