|

Ventilsystem, serie ES05

  • Konfigurerbare ventilsystemer
Ventilsystem, serie ES05
Certifikater  UR (Underwriters Laboratories)
Driftstryk min./maks.  -0,8 ... 8 bar
Styretryk min./maks.  3 ... 8 bar
Omgivelsestemperatur min./maks.  5 ... 50 °C
Medietemperatur min./maks.  5 ... 50 °C
Medium  Trykluft
Maks. partikelstørrelse  40 µm
Olieindhold i trykluften  0 ... 5 mg/m³
Nominel gennemstrømning Qn  610 l/min
Driftsspænding elektronik  24 V DC
Antal ventilpladser maks.  12
Antal magnetspoler maks.  24
Protection class med tilslutning  IP65 IP50
Driftsspænding DC  24 V
Spændingstolerance DC  -15% / +10%
Tilkoblingsvarighed  100 %
  På billedet vises et eksempel på konfigurationen. Det udleverede produkt kan derfor afvige fra billedet.
Dette produkt kan konfigureres. Brug venligst vores internetkonfigurator eller kontakt det nærmeste AVENTICS-salgscenter.

Ventilsystem, serie ES05

Variantoversigt

Variantoversigt

Tekniske informationer

Mål