|

Standardcylinder

Standardcylinder

Shop
  • Iht. ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slag maks.: 2850 mm
  • Kompakt konstruktion med integreret sensorrille
  • Valgfrit: stempelstang indvendigt gevind, gennemgående stempelstang, ATEX, varme-, kulde-, korrosionsbestandig, lav friktion, drejningssikret, modulært afstrygersystem, med bælg til beskyttelse af stempelstangen
  • Iht. ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slag maks.: 2850 mm
  • Robust konstruktion
  • Valgfrit: stempelstang indvendigt gevind, gennemgående stempelstang, ATEX, varme-, kulde-, korrosionsbestandig, lav friktion, drejningssikret, modulært afstrygersystem, med bælg til beskyttelse af stempelstangen
  • Iht. ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Slag maks.: 2700 mm
  • Robust konstruktion
  • Valgfrit: Stempelstang indvendigt gevind, gennemgående stempelstang, ATEX, varme-, kuldebestandig, lav friktion, med bælg til beskyttelse af stempelstangen
  • Iht. ISO 15552
  • Ø 25 mm ... 125 mm
  • Slag maks.: 2800 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • Egnet til fødevarer
  • Valgfrit: gennemgående stempelstang, tørløbsafstryger, modulært afstrygersystem, smøreenhed, varmebestandig, særligt forhøjet korrosion, ATEX
  • Iht. ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag maks.: 500 mm
  • Meget kompakt og Clean-Design-konstruktion
  • Egnet til fødevarer
  • Valgfrit: varmebestandig, ATEX
  • Iht. ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag maks.: 500 mm
  • Innovativ konstruktion og rengøringsvenligt design
  • Med integreret sensorrille
  • Valgfrit: sikret mod drejning (via stempelstang eller frontplade), gennemgående stempelstang, tandemsvariant med flere stillinger, varmebestandig, ATEX
  • Iht. ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Slag maks.: 150 mm
  • Lyd- og vabrationssvag
  • Let konstruktion via kort form og optimeret profil
  • Med integreret sensorrille
  • Valgfrit: stempelstang sikret mod drejning via frontplade
  • Iht. ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slag maks.: 1300 mm
  • med integreret fastgørelse af ophæng
  • Robust konstruktion
  • Smøremidler iht. ISO 21469
  • Valgfrit: gennemgående stempelstang, varmebestandig, ATEX
  • Iht. ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slag maks.: 1200 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • Overfladeruhed iht. EHEDGs krav
  • Lang levetid via PEEK-højkapacitetsplastbøsning
  • Valgfrit: ATEX
  • Iht. NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Slag maks.: 2300 mm
  • Robust konstruktion
  • Valgfrit: gennemgående stempelstang, varmebestandig