|

Serviceenheder og komponenter

Serviceenheder og komponenter

Shop
  • Qn maks. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Konstruktionsbredde 43 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus plast
  • Qn maks. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Konstruktionsbredde 52 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus plast
  • Qn maks. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Konstruktionsbredde 63 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus plast
  • Qn maks. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Konstruktionsbredde 85 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus plast
  • Qn maks. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Konstruktionsbredde 50
  • Modulær samling i blokke
  • Materiale Hus: Aluminium
  • Qn maks. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstruktionsbredde 66 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Materiale Hus: Aluminium
  • Qn maks. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Konstruktionsbredde 90 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Materiale Hus: Aluminium
  • Qn maks. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Konstruktionsbredde 40 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus metal
  • Qn maks. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Konstruktionsbredde 48 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus metal
  • Qn maks. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Konstruktionsbredde 70 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus metal
  • Qn maks. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Konstruktionsbredde 100 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus metal
  • Qn maks. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Konstruktionsbredde 66 mm ... 93 mm
  • Modulær samling i blokke
  • Hus metal
Qn = 1400 - 3200 l/min. , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Membranventil
  • Patron
  • Patron med aluminium-grundlegeme
  • Qn maks. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstruktionsbredde 58 - [82 mm]
  • Hus metal
  • Præcisions-trykreguleringsventil rund
  • Qn maks. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Konstruktionsbredde 50 - [58 mm]
  • Hus plast
  • Præcisions-trykreguleringsventil firkantet
  • Qn maks. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstruktionsbredde 36 mm ... 64 mm
  • Hus ikke-rustende stål
  • korrosionsbestandig
  • syrebestandig
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn maks. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Konstruktionsbredde 43 mm ... 160 mm