Top
Home
Shop
Kontakt
DK
Vælg land
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Er dit land ikke angivet? Klik
her
.
International hjemmeside
AVENTICS.com
Vælg et sprog
Dansk
English
0
myAVENTICS
Tilmelding
Har du glemt din adgangskode?
Har du ingen adgangsdata? Tilmeld dig gratis nu!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationer
Medier og dokumenter
Emner
Nyheder
Cylinder
Pneumatiske cylindre, drev og griber
Standardcylinder
Minicylinder
Rund cylinder
Kortslagscylinder og kompakt cylinder
Trækstangscylinder
Cylinderventil-enheder
Cylinder uden stempelstang
Føringscylinder
Dobbelt stempelcylinder
Drejedrev
Bælgcylinder
Cylinder med vejmålesensor
Membrancylinder
Griber
Cylinder tilbehør
Cylinderfastgørelser
Stempelstangsfastgørelser
Modulært tætningssystem
Låseenheder
Styreenheder
Industristøddæmper
Forbindelsesmodul håndtering
Magnetiske nærhedssensorer
Vejmålesensorer
Ventiler
Ventiler og ventilsystemer
Enkeltventiler
Ventilsystemer
Elektrisk forbindelsesteknik
Ventiler og ventilsystemer iht. standard
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Styreteknik
Fieldbus
Marex ECS
Trykreguleringsventiler
E/P-trykreguleringsventiler
Manuelt aktiverede trykreguleringsventiler
Trykbegrænsningsventiler
Strømventiler og spærreventiler
Drosselventiler
Drosselventiler
Kuglehaner og afspærringsventiler
Logiske ventiler
Kontraventiler og afspærringsventiler
Hurtigventilationsventiler
Tilberedning
Trykluftbehandling
Serviceenheder og komponenter
Manometer
Trykluftbeholder
Fedt og olie
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Vakuumsugegriber
Berøringsløst transportsystem
Vakuumtilbehør
Sensorer
Sensorer
Magnetiske nærhedssensorer
Vejmålesensorer
Elektriske tryksensorer
Mekaniske tryksensorer
Gennemstrømningssensorer
Pneumatiske nærhedssensorer
Induktive nærhedssensorer
Hastigheds-/ tidsmåler
Pneumatisk positionsovervågning
Sensorfastgørelser
Elektrisk forbindelsesteknik
Forbindelsesteknik
Pneumatisk forbindelsesteknik
Forskruninger med stiktilslutning
Forskruninger med omløbermøtrik
Plastslanger
Koblinger
Rotortilslutninger
Trykluftspistol
Forskrunings-tilbehør
Lyddæmper
Elektrisk forbindelsesteknik
Ventilstikforbindelse
Rund stikforbindelse
Multipolstik
Kontaktbroer
|
AVENTICS
Product Catalog Pneumatics
Pneumatisk forbindelsesteknik
Plastslanger
Plastslanger
Plastslanger
Shop
Serie TU1 (30)
Serie TU2 (2)
Serie TU3-S (1)
Tilbehør serie TU (17)
Udvendig diameter [mm]
3mm (2)
4mm (10)
5mm (1)
6mm (9)
8mm (10)
10mm (11)
12mm (9)
14mm (7)
16mm (6)
19.8mm (1)
22mm (1)
26.8mm (1)
Vægtykkelse [mm]
0.5mm (1)
0.55mm (1)
0.6mm (1)
0.65mm (1)
0.75mm (8)
0.8mm (1)
0.95mm (1)
1mm (8)
1.05mm (5)
1.1mm (1)
1.15mm (4)
1.25mm (7)
1.35mm (1)
1.5mm (8)
2mm (7)
2.5mm (3)
3mm (1)
3.3mm (1)
3.7mm (1)
Længde [m]
25m (27)
50m (17)
75m (1)
100m (20)
250m (1)
300m (2)
400m (1)
500m (6)
600m (1)
1000m (2)
1100m (1)
2500m (1)
Materiale
Polyamid (9)
Polyester-polyurethan (12)
Polyether-polyurethan (9)
Polyethylen (1)
Polytetrafluorethylen (1)
Polyvinylchlorid (1)
Farve
Blå (21)
Blå gennemsigtig (6)
Blåsort (2)
Gennemsigtig (8)
Grøn (6)
Gul (3)
Gul gennemsigtig (2)
Natur (17)
Rød (11)
Rød gennemsigtig (7)
Sort (19)
Sort gennemsigtig (5)
Sort transparent (2)
Sølvgrå (13)
Driftstryk maks. ved 20 °C [bar]
5.8bar (1)
7bar (1)
8bar (1)
8.5bar (1)
9bar (1)
10bar (22)
11bar (2)
12bar (3)
13bar (1)
14bar (3)
15bar (2)
16bar (2)
18bar (2)
20bar (1)
22bar (1)
23bar (1)
24bar (1)
26bar (1)
Bøjningsradius min.
7mm (1)
8mm (1)
9mm (1)
12mm (4)
13mm (2)
15mm (5)
18mm (3)
20mm (3)
25mm (2)
28mm (2)
30mm (6)
33mm (1)
35mm (3)
40mm (4)
45mm (3)
48mm (1)
50mm (3)
55mm (5)
60mm (1)
65mm (2)
70mm (1)
75mm (1)
80mm (1)
90mm (1)
100mm (2)
125mm (1)
130mm (2)
145mm (1)
Pneumatic connection technologies
Serie TU1
Polyester-polyurethan, polyether-polyurethan, polyvinylchlorid, polytetrafluorethylen, flamex, polyamid, polyethylen
Pneumatic connection technologies
Serie TU2
Polyester-polyurethan
Pneumatic connection technologies
Serie TU3-S
Polyamid
Pneumatic connection technologies
Tilbehør serie TU
×
×
Pneumatic connection technologies