|

Minicylinder

Minicylinder

Shop
  • Iht. ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slag maks.: 1300 mm
  • med integreret fastgørelse af ophæng
  • Robust konstruktion
  • Smøremidler iht. ISO 21469
  • Valgfrit: gennemgående stempelstang, varmebestandig, ATEX
  • Iht. ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slag maks.: 1200 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • Overfladeruhed iht. EHEDGs krav
  • Lang levetid via PEEK-højkapacitetsplastbøsning
  • Valgfrit: ATEX
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Slag maks.: 400 mm
  • korrosionsbestandig
  • Egnet til fødevarer
  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Indskruningscylinder til spænding og positionering af små komponenter