|

Manuelt aktiverede trykreguleringsventiler

Manuelt aktiverede trykreguleringsventiler

Shop
  • Qn = 250 l/min
  • Membranventil
  • Patron
  • Patron med aluminium-grundlegeme
  • Qn maks. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Konstruktionsbredde 58 - [82 mm]
  • Hus metal
  • Præcisions-trykreguleringsventil rund
  • Qn maks. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Konstruktionsbredde 50 - [58 mm]
  • Hus plast
  • Præcisions-trykreguleringsventil firkantet
  • Qn maks. 750 l/min
  • Konstruktionsbredde 17 mm
  • Stempel-trykreguleringsventil til kontrolpanelmontering
  • Qn max. 750 l/min
  • Konstruktionsbredde 11 - [25 mm]
  • Energispareventiler til direkte påskruning på cylinderen