|

E/P-trykreguleringsventiler

E/P-trykreguleringsventiler

Shop
  • Højdynamisk E/P-trykreguleringsventil
  • kan sammenkædes uden bundplade
  • Nominel vidde 2
  • Gennenstrømning 120 l/min
  • Trykområde -1 - [10 bar]
  • Fieldbusforbindelse AES
  • Robust sædeventilteknik
  • Direkte styret E/P-trykreguleringsventil
  • høj dynamik
  • Nominel vidde 5
  • Gennenstrømning 1000 l/min
  • Trykområde 0 - [10 bar]
  • Fieldbusforbindelse AES
  • Højdynamisk E/P-trykreguleringsventil
  • kan sammenkædes med bundplade
  • Nominel vidde 7
  • Gennenstrømning 1300 l/min
  • Trykområde -1 - [20 bar]
  • Fieldbusforbindelse AES
  • Højdynamisk E/P-trykreguleringsventil
  • kan sammenkædes med bundplade
  • Nominel vidde 12
  • Gennenstrømning 2600 l/min
  • Trykområde -1 - [10 bar]
  • Fieldbusforbindelse AES
  • forstyret trykreguleringsventil
  • lavt effektforbrug
  • Trykregulering ved spændingsafbrydelse
  • Gennenstrømning 570 l/min
  • Trykområde 0.5 - [10 bar]
  • Koblingsudgang mulig
  • kan parametreres via display: Trykområde, regulatorreaktion, faktisk værdi-udlæsning eller koblingsudgang, aktivering
  • forstyret trykreguleringsventil
  • Gennenstrømning 800 l/min
  • forstyret trykreguleringsventil
  • lavt effektforbrug
  • Trykregulering ved spændingsafbrydelse
  • Gennemstrømning 6500 l/min (ved Pmax)
  • Trykområde 0.5 - [10 bar]
  • Koblingsudgang mulig
  • kan parametreres via display: Trykområde, regulatorreaktion, faktisk værdi-udlæsning eller koblingsudgang, aktivering
  • IO-link (funktionalitet)
  • forstyret trykreguleringsventil
  • lavt effektforbrug
  • Trykregulering ved spændingsafbrydelse
  • Gennemstrømning 16500 l/min (ved Pmax)
  • Trykområde 0 - [10 bar]
  • Koblingsudgang mulig
  • kan parametreres via display: Trykområde, regulatorreaktion, faktisk værdi-udlæsning eller koblingsudgang, aktivering
  • IO-link (funktionalitet)