|

Enkeltventiler

Enkeltventiler

Shop
  • Qn maks. 900 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventil med metalhus
  • Til omgivelser med høje krav
  • Qn maks. 1400 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventil med metalhus
  • Til omgivelser med høje krav
  • Qn maks. 4100 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventil med metalhus
  • Til omgivelser med høje krav
  • Qn maks. 800 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventil med plasthus
  • Qn maks. 1500 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventil med plasthus
  • Qn maks. 1100 l/min
  • 5/2-, 5/4-membransædeventiler med plasthus
  • Versioner med UL- og ATEX-spoler
  • Qn maks. 200 l/min
  • 4/2-membransædeventiler med plasthus
  • Qn maks. 700 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventile
  • IP69K
  • Egnet til fødevarer
  • Qn maks. 610 l/min
  • med integrerede stiktilslutninger
  • Elektrisk tilslutning: M8x1, form C industrie
  • opfanget styrereturluft
  • Qn maks. 600 l/min
  • 3/2-, 5/2-sædeventiler med plasthus
  • Med lynkoblinger til pneumatikslanger
  • Qn max. 750 l/min
  • 3/2-, 5/2-sædeventiler med plasthus
  • Med lynkoblinger til pneumatikslanger
  • Qn maks. 100 l/min
  • 3/2-sædeventiler med plasthus
  • Med lynkoblinger til pneumatikslanger
  • Qn maks. 140 l/min
  • Direkte aktiverede 3/2-sædeventiler
  • Til forstyringsfunktioner
  • Qn maks. 280 l/min
  • 3/2-, 5/2-skydeventil med ikke-rustende hus
  • Aktiveringselementer: stødstang, trykknap, følerrulle, greb, montering af fordelingstavle
  • Qn maks. 13620 l/min
  • 3/2-sædeventiler med aluminiumhus
  • Driftstryk op til 30 bar
  • Qn maks. 550 l/min
  • 2/2, 3/2, 4/2-sædeventiler med aluminiumhus
  • Aktiveringselementer: stødstang, trykknap, følerrulle, greb, montering af fordelingstavle
  • Qn maks. 310 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventil med plasthus
  • Qn maks. 600 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-skydeventile
  • Tilkoblingstid 8 ... 12 ms
  • Qn maks. 2000 l/min
  • 3/2-vejs-sikkerhedsventil
  • Iht. ISO 13849-1, Cat.4, PL e
  • Qn maks. 8600 l/min
  • 3/2-vejs-sikkerhedsventil
  • Iht. ISO 13849-1, Cat.4, PL e
  • Qn maks. 1050 l/min ... 3000 l/min
  • 3/2-vejs-sikkerhedsventil
  • ISO 13849-1, kategori 4, PL e
  • Spolebredde 15, 22 og 30 mm
  • Elektrisk aktivering: M8, form A, form B, form BI, form C
  • ATEX