|

Ventilsystem, serie AV03

  • Konfigurerbare ventilsystemer, Multipol, fieldbus, IO-link, AV03/AV05, AV03/AV05/HF02-LG, AV03-BP, ATEX valgfrit
Ventilsystem, serie AV03
Monteringsposition  Vilkårlig
Driftstryk min./maks.  -0,95 ... 10 bar
Styretryk min./maks.  3 ... 8 bar
Omgivelsestemperatur min./maks.  -10 ... 60 °C
Medietemperatur min./maks.  -10 ... 60 °C
Medium  Trykluft
Maks. partikelstørrelse  40 µm
Olieindhold i trykluften  0 ... 5 mg/m³
Nominel gennemstrømning Qn  300 l/min
Antal ventilpladser maks.  64
Protection class med tilslutning  IP65
Driftsspænding DC  24 V
Spændingstolerance DC  -10% / +10%
  På billedet vises et eksempel på konfigurationen. Det udleverede produkt kan derfor afvige fra billedet.
Dette produkt kan konfigureres. Brug venligst vores internetkonfigurator eller kontakt det nærmeste AVENTICS-salgscenter.

Ventilsystem, serie AV03

Variantoversigt

Variantoversigt

Tekniske informationer

Mål