传感器, 系列 ST6

  • 6 mm T-沟槽
  • 带电缆
  • 多芯插头, M8x1, 3-針, 带滚花螺钉
  • UL 认证
  • 簧片型 电子 PNP 电子 NPN
  • 直接安装用于系列 PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • 间接安装用于系列 TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
传感器, 系列 ST6
合格证书  CE认证, cULus, RoHS
最低 / 最高环境温度  -30 ... 80 °C
防护等级  IP65, IP67
开关点精度  ±0,1 mT
额定电流,接通状态  < 30 mA
静态电流(无负荷)  < 8 mA
最小 / 最大运行电压 DC  10 ... 30 V DC
最小 / 最大运行电压 AC  见下表
滞环  ≥ 0,2 mT
开关逻辑电路  常开
开关容量  3 针管道:最大  6 W
发光二极管状态显示  黄色
振动阻力  10 - 55 Hz, 1 mm
冲击阻力  30 g / 11 ms
电缆长度 L  0,3 0,5 m
请选择产品型号

传感器, 系列 ST6

技术数据

放大桌子
适用于 连接方式型 电缆外皮 电缆长度 最小 / 最大运行电压 AC 最大的电压降 换向电流(开关电流),直流电,最大值. 换向电流(开关电流),交流电,最大值. 工作频率 运行电流(未接通) 运行电流(接通) 结构 物料号
L
00129764.gif
00129764.gif
00129764.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129765.gif

技术信息

规格

线脚设置