
- 缓冲 自动补偿
- 固定 锁母
- 固定螺纹 M14x1,5 M20x1,5 M25x1,5
- SA1-MC
最低 / 最高环境温度 |
-20 ... 80 °C |
介质 |
机油 |
固定 |
锁母 |
重量 |
见下表 |
请选择产品型号
工业缓冲器, 系列 SA1-MC
放大桌子
固定螺纹 |
行程 |
能量吸收/最大行程 |
能量吸收/最大小时 |
有效重量 me |
返回弹簧力 |
活塞杆 |
活塞杆的密封件 |
锁母 |
重量 |
图片 |
物料号 |
|
|
|
|
最小/最大 |
最小/最大 |
|
|
|
|
|
|
M14x1,5 |
14 mm |
30 Nm |
50000 Nm |
3,5 ... 17 kg |
13 ... 23 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,05 kg |
Fig. 1 |
|
M14x1,5 |
14 mm |
30 Nm |
50000 Nm |
9,9 ... 76 kg |
13 ... 23 N |
不锈钢, 淬火的 |
腈-丁二烯-橡胶 |
- |
0,05 kg |
Fig. 1 |
|
M14x1,5 |
14 mm |
30 Nm |
50000 Nm |
62 ... 252 kg |
13 ... 23 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,05 kg |
Fig. 1 |
|
M20x1,5 |
13 mm |
65 Nm |
52000 Nm |
7,5 ... 36 kg |
12 ... 23 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,15 kg |
Fig. 2 |
|
M20x1,5 |
13 mm |
65 Nm |
52000 Nm |
20 ... 160 kg |
12 ... 23 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,15 kg |
Fig. 2 |
|
M20x1,5 |
13 mm |
65 Nm |
52000 Nm |
130 ... 610 kg |
12 ... 23 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,15 kg |
Fig. 2 |
|
M25x1,5 |
25 mm |
220 Nm |
105600 Nm |
24 ... 120 kg |
15 ... 31 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,29 kg |
Fig. 2 |
|
M25x1,5 |
25 mm |
220 Nm |
105600 Nm |
440 ... 2050 kg |
15 ... 31 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,29 kg |
Fig. 2 |
|
M25x1,5 |
25 mm |
220 Nm |
105600 Nm |
1760 ... 10800 kg |
15 ... 31 N |
不锈钢, 打磨和硬化 |
- |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,29 kg |
Fig. 2 |
|
气缸管子 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
活塞杆 |
不锈钢, 打磨和硬化 不锈钢, 淬火的 |
活塞杆的密封件 |
腈-丁二烯-橡胶 |
锁母 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
防尘圈 |
聚氨酯 |
放大桌子
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
D |
E |
F |
I |
K |
L |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
R412010304 |
SA1-MC |
M14x1,5 |
4 |
3 |
5 |
2.5 |
11 |
14 |
69 |
13 |
17 |
4 |
R412010305 |
SA1-MC |
M14x1,5 |
4 |
3 |
5 |
2.5 |
11 |
14 |
69 |
13 |
17 |
4 |
R412010306 |
SA1-MC |
M14x1,5 |
4 |
3 |
5 |
2.5 |
11 |
14 |
69 |
13 |
17 |
4 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
D |
E |
F |
K |
L |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
R412010307 |
SA1-MC |
M20x1,5 |
6 |
10.5 |
6 |
2.5 |
13 |
75 |
18 |
24 |
4 |
R412010308 |
SA1-MC |
M20x1,5 |
6 |
10.5 |
6 |
2.5 |
13 |
75 |
18 |
24 |
4 |
R412010309 |
SA1-MC |
M20x1,5 |
6 |
10.5 |
6 |
2.5 |
13 |
75 |
18 |
24 |
4 |
R412010310 |
SA1-MC |
M25x1,5 |
8 |
9.5 |
8 |
3.5 |
25 |
108 |
23 |
30 |
2 |
R412010311 |
SA1-MC |
M25x1,5 |
8 |
9.5 |
8 |
3.5 |
25 |
108 |
23 |
30 |
2 |
R412010312 |
SA1-MC |
M25x1,5 |
8 |
9.5 |
8 |
3.5 |
25 |
108 |
23 |
30 |
2 |
Industrial shock absorber, Series SA1-MCCylinder Accessories