
- 缓冲 自动补偿
- 固定 锁母
- 固定螺纹 M6x0,5 M8x1 M10x1 M12x1
- SA1-MC
最低 / 最高环境温度 |
-20 ... 80 °C |
介质 |
机油 |
固定 |
锁母 |
重量 |
见下表 |
请选择产品型号
工业缓冲器, 系列 SA1-MC
放大桌子
固定螺纹 |
行程 |
能量吸收/最大行程 |
能量吸收/最大小时 |
有效重量 me |
返回弹簧力 |
活塞杆的密封件 |
冲击 |
重量 |
图片 |
物料号 |
|
|
|
|
最小/最大 |
最小/最大 |
|
|
|
|
|
M6x0,5 |
5 mm |
1 Nm |
3000 Nm |
0,8 ... 2,8 kg |
2 ... 5 N |
聚氨酯 |
聚甲醛 |
0,003 kg |
Fig. 1 |
|
M6x0,5 |
5 mm |
1 Nm |
3000 Nm |
1,5 ... 4 kg |
2 ... 5 N |
聚氨酯 |
聚甲醛 |
0,003 kg |
Fig. 1 |
|
M8x1 |
5 mm |
1,5 Nm |
4000 Nm |
0,5 ... 4 kg |
2 ... 5 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,007 kg |
Fig. 2 |
|
M8x1 |
5 mm |
1,5 Nm |
4000 Nm |
0,8 ... 6 kg |
2 ... 5 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,007 kg |
Fig. 2 |
|
M10x1 |
8 mm |
10 Nm |
24000 Nm |
1,3 ... 5,3 kg |
3,6 ... 8 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,02 kg |
Fig. 3 |
|
M10x1 |
8 mm |
10 Nm |
24000 Nm |
4,3 ... 20 kg |
3,6 ... 8 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,02 kg |
Fig. 3 |
|
M10x1 |
8 mm |
10 Nm |
24000 Nm |
16,5 ... 47 kg |
3,6 ... 8 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,02 kg |
Fig. 3 |
|
M12x1 |
10 mm |
14 Nm |
30000 Nm |
0,5 ... 1,8 kg |
3,5 ... 7 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,036 kg |
Fig. 4 |
|
M12x1 |
10 mm |
14 Nm |
30000 Nm |
1,5 ... 7,7 kg |
3,5 ... 7 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,036 kg |
Fig. 4 |
|
M12x1 |
10 mm |
14 Nm |
30000 Nm |
5 ... 57 kg |
3,5 ... 7 N |
丙烯树胶 |
聚氨酯 钢 |
0,036 kg |
Fig. 4 |
|
气缸管子 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
活塞杆 |
不锈钢, 打磨和硬化 |
活塞杆的密封件 |
聚氨酯 丙烯树胶 |
锁母 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
固定环 |
聚甲醛 聚氨酯 钢 |
放大桌子
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
R |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
X |
R412010284 |
SA1-MC |
M6x0,5 |
2 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
5 |
10 |
27 |
5 |
4 |
8 |
2 |
2 |
R412010285 |
SA1-MC |
M6x0,5 |
2 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
5 |
10 |
27 |
5 |
4 |
8 |
2 |
2 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
X |
R412010286 |
SA1-MC |
M8x1 |
2.3 |
6.5 |
6 |
3 |
2.5 |
3 |
5 |
11.5 |
30 |
5.5 |
11 |
3 |
3 |
R412010287 |
SA1-MC |
M8x1 |
2.3 |
6.5 |
6 |
3 |
2.5 |
3 |
5 |
11.5 |
30 |
5.5 |
11 |
3 |
3 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
R412010288 |
SA1-MC |
M10x1 |
3 |
8.4 |
4.5 |
3 |
2.5 |
3 |
8 |
14.5 |
44.5 |
3 |
13 |
2 |
R412010289 |
SA1-MC |
M10x1 |
3 |
8.4 |
4.5 |
3 |
2.5 |
3 |
8 |
14.5 |
44.5 |
3 |
13 |
2 |
R412010290 |
SA1-MC |
M10x1 |
3 |
8.4 |
4.5 |
3 |
2.5 |
3 |
8 |
14.5 |
44.5 |
3 |
13 |
2 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
P |
T |
SW |
W [°] |
R412010291 |
SA1-MC |
M12x1 |
4 |
10 |
6 |
4 |
2.5 |
4 |
10 |
18.5 |
52 |
1 |
0.6 |
14 |
2 |
R412010292 |
SA1-MC |
M12x1 |
4 |
10 |
6 |
4 |
2.5 |
4 |
10 |
18.5 |
52 |
1 |
0.6 |
14 |
2 |
R412010293 |
SA1-MC |
M12x1 |
4 |
10 |
6 |
4 |
2.5 |
4 |
10 |
18.5 |
52 |
1 |
0.6 |
14 |
2 |
Industrial shock absorber, Series SA1-MCCylinder Accessories