
- 缓冲 可调节的
- 固定 锁母
- 固定螺纹 M12x1 M14x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M33x1,5 M64x2
- SA1-MA
最低 / 最高环境温度 |
-20 ... 80 °C |
介质 |
机油 |
最小/最大碰撞速度 |
见下表 |
固定 |
锁母 |
重量 |
见下表 |
请选择产品型号
工业缓冲器, 系列 SA1-MA
放大桌子
固定螺纹 |
行程 |
能量吸收/最大行程 |
能量吸收/最大小时 |
有效重量 me |
返回弹簧力 |
碰撞速度 |
气缸管子 |
锁母 |
重量 |
图片 |
物料号 |
|
|
|
|
最小/最大 |
最小/最大 |
最小/最大 |
|
|
|
|
|
M12x1 |
12 mm |
22 Nm |
35200 Nm |
9 ... 800 kg |
2,5 ... 7 N |
0,2 ... 3,5 m/s |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,036 kg |
Fig. 1 |
|
M14x1,5 |
14 mm |
30 Nm |
50000 Nm |
1,6 ... 1500 kg |
13 ... 23 N |
0,1 ... 6 m/s |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,05 kg |
Fig. 2 |
|
M20x1,5 |
19 mm |
100 Nm |
76500 Nm |
9 ... 4500 kg |
12 ... 23 N |
0,1 ... 6 m/s |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,14 kg |
Fig. 2 |
|
M25x1,5 |
25 mm |
220 Nm |
105600 Nm |
22 ... 11000 kg |
15 ... 31 N |
0,1 ... 6 m/s |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,29 kg |
Fig. 2 |
|
M25x1,5 |
40 mm |
390 Nm |
175600 Nm |
38 ... 18000 kg |
11 ... 20 N |
0,1 ... 6 m/s |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
钢, 盐浴氮碳共渗 |
0,39 kg |
Fig. 2 |
|
M33x1,5 |
25 mm |
300 Nm |
120000 Nm |
60 ... 2950 kg |
30 ... 50 N |
0,02 ... 6 m/s |
钢, 黑色氧化处理 |
钢, 黑色氧化处理 |
0,45 kg |
Fig. 3, Fig. 4 |
|
M33x1,5 |
50 mm |
500 Nm |
150000 Nm |
100 ... 4000 kg |
23 ... 50 N |
0,02 ... 6 m/s |
钢, 黑色氧化处理 |
钢, 黑色氧化处理 |
0,55 kg |
Fig. 3, Fig. 4 |
|
M64x2 |
100 mm |
5000 Nm |
350000 Nm |
1000 ... 62500 kg |
45 ... 130 N |
0,02 ... 6 m/s |
钢, 黑色氧化处理 |
钢, 黑色氧化处理 |
3,9 kg |
Fig. 3, Fig. 4 |
|
M64x2 |
150 mm |
8000 Nm |
400000 Nm |
1250 ... 105000 kg |
35 ... 130 N |
0,02 ... 6 m/s |
钢, 黑色氧化处理 |
钢, 黑色氧化处理 |
4,8 kg |
Fig. 3, Fig. 4 |
|
气缸管子 |
钢, 盐浴氮碳共渗 钢, 黑色氧化处理 |
活塞杆 |
不锈钢, 打磨和硬化 |
锁母 |
钢, 盐浴氮碳共渗 钢, 黑色氧化处理 |
固定环 |
钢, 硬化和黑色氧化处理 |
防尘圈 |
聚氨酯 |
放大桌子
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
R |
SW |
W [°] |
X |
R412010322 |
SA1-MA |
M12x1 |
4 |
10 |
7.5 |
4 |
2.5 |
4 |
12 |
20 |
66 |
13 |
14 |
3 |
3.5 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
R |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
X |
R412010323 |
SA1-MA |
M14x1,5 |
4 |
10 |
9.5 |
5 |
2.5 |
4 |
14 |
22 |
78 |
13 |
13 |
17 |
5 |
4.5 |
R412010324 |
SA1-MA |
M20x1,5 |
6 |
16 |
10 |
6 |
2.5 |
4 |
19 |
29 |
88 |
32.5 |
18 |
24 |
2 |
5.7 |
R412010325 |
SA1-MA |
M25x1,5 |
8 |
20 |
9 |
8 |
3.5 |
5 |
25 |
38 |
108 |
30.3 |
23 |
30 |
2 |
8.3 |
R412010326 |
SA1-MA |
M25x1,5 |
8 |
20 |
9 |
8 |
3.5 |
5 |
40 |
53 |
130 |
30.3 |
23 |
30 |
1 |
8 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
ØB |
ØC |
ØD1 |
ØD2 |
E |
H |
K |
L |
N |
SW1 |
SW2 |
W [°] |
R412010327 |
SA1-MA |
M33x1,5 |
10 |
29 |
24.5 |
38 |
6.5 |
25 |
53 |
85 |
5 |
30 |
35 |
4 |
R412010328 |
SA1-MA |
M33x1,5 |
10 |
29 |
24.5 |
38 |
6.5 |
50 |
78 |
110 |
5 |
30 |
35 |
3 |
R412010329 |
SA1-MA |
M64x2 |
22 |
59 |
51 |
74 |
10 |
100 |
157 |
179 |
10 |
60 |
71 |
3 |
R412010330 |
SA1-MA |
M64x2 |
22 |
59 |
51 |
74 |
10 |
150 |
207 |
246 |
10 |
60 |
71 |
2 |
物料号 |
类型 |
固定螺纹 |
L1 max |
L2 min |
R412010327 |
SA1-MA |
M33x1,5 |
65 |
63 |
R412010328 |
SA1-MA |
M33x1,5 |
90 |
88 |
R412010329 |
SA1-MA |
M64x2 |
154 |
169,5 |
R412010330 |
SA1-MA |
M64x2 |
221 |
219,5 |
Industrial shock absorber, Series SA1-MACylinder Accessories