|

Standardcylindrar

Standardcylindrar

Shop
  • enligt ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slaglängd max.: 2850 mm
  • kompakt konstruktionsform med med integrerat sensorspår
  • Som tillval: kolvstång invändig gänga, ATEX, värme-, köldtålig, korrosionsbeständig, låg friktion, vridsäkrad, modulärt avstrykarsystem, med bälg för att skydda kolvstången
  • enligt ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slaglängd max.: 2850 mm
  • robust konstruktion
  • Som tillval: kolvstång invändig gänga, ATEX, värme-, köldtålig, korrosionsbeständig, låg friktion, vridsäkrad, modulärt avstrykarsystem, med bälg för att skydda kolvstången
  • enligt ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Slaglängd max.: 2700 mm
  • robust konstruktion
  • Som tillval: kolvstång innergänga, kontinuerlig kolvstång, ATEX, värme-, köldtålig, låg friktion, med bälg för att skydda kolvstången
  • enligt ISO 15552
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Slaglängd max.: 2800 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • för livsmedel
  • som tillval: genomgående kolvstång, torravstrykare, modulärt avstrykarsystem, smörjenhet, värmebeständig, särskilt ökad korrosion ATEX
  • enligt ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slaglängd max.: 500 mm
  • mycket kompakt och Clean-Design-konstruktion
  • för livsmedel
  • Som tillval värmebeständig
  • enligt ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slaglängd max.: 500 mm
  • innebär innovativ, kompakt utformning och lättrengjord design
  • med integrerat sensorspår
  • valfritt: vridsäkrad (via kolvstång eller frontplatta), genomgående kolvstång, tandem- och ferställningsvariant, värmebeständig, ATEX
  • enligt ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Slaglängd max.: 150 mm
  • lite buller och vibration
  • Lätt konstruktion tack vare kort design och optimerade profiler
  • med integrerat sensorspår
  • som tillval: vridsäkrad kolvstång mellersta frontplattan
  • enligt ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slaglängd max.: 1300 mm
  • Med integrerat öra i bakänden
  • robust konstruktion
  • Smörjmedel enligt ISO 21469
  • som tillval: kontinuerlig kolvstång, värmebeständigt, ATEX
  • enligt ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slaglängd max.: 1200 mm
  • Clean-Design-konstruktion
  • Ytbearbetning enligt specifikationer för EHEDG
  • hög livslängd genom högpresterande plastuttag
  • som tillval: ATEX
  • enligt NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Slaglängd max.: 2300 mm
  • robust konstruktion
  • som tillval: kontinuerlig kolvstång, värmebeständigt