Top
Home
Shop
Contact
DE
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Deutsch
Czech
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Русский
中文
Dansk
English
Finnish
Hungarian
日本語
Norwegisch
Português
Svenska
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Dragstångscylinder
ISO 15552, serie TRB
ISO 15552, serie TRB
ISO 15552, serie TRB
Shop
Kolvdiameter [mm]
Välj
Överföra
Slaglängd [mm]
Välj
Överföra
Funktion
Dubbelverkande (13)
Magnetkolv
Med magnetkolv (11)
Dämpning justerbar
justerbar (11)
Kolvstångsgänga
1-14 UNF (2)
1/2-20 UNF (2)
3/4-16 UNF (2)
7/16-20 UNF (2)
M10x1,25 (10)
M12x1,25 (10)
M16x1,5 (10)
M20x1,5 (9)
M27x2 (9)
Kolvstångsmodifiering
Genomgående (1)
Vridstyrd (1)
Tryckluftsanslutning
1/2 NPT (2)
1/4 NPT (2)
1/8 NPT (2)
3/8 NPT (2)
G 1/2 (9)
G 1/4 (10)
G 1/8 (10)
G 3/8 (10)
Normering
ISO 15552 (12)
metrisk
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning elastisk
Kolvstång Utvändig gänga
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstång Genomgående
Alternativt i ATEX
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Med midjefäste
Kolvstång Utvändig gänga
63 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Värmebeständig
76 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Värmebeständig
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
-40 °C Köldtålig
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Korrosionsbeständig
Kolvstång Utvändig gänga
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstångsskydd Bälg
74 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-63 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstång Vridstyrd
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB
ISO 15552
Ø 32-125 mm
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Lågfriktion
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB-MS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB-MS
Modulärt avstrykarsystem
ISO 15552
imperial
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB - inch
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB - inch
Ø 32-125 mm
Anslutningar 1/8 NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk, pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
77 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB - inch
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie TRB - inch
Ø 32-125 mm
Anslutningar 1/8 NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2 NPT
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
77 valbara materialnummer
Tillbehör, metriska
Cylinderfästen
Bearing block AB7-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock AB7-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar, med fot
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Bearing block CS7, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock CS7, Serie CM1
Med sfäriskt ledlager
Cylinderfäste enligt VDMA 24562 del 2
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Clevis mounting AB6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden AB6, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Clevis mounting MP2-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden MP2-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Rear eye MP4-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP4-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar, för öron i bakänden MP2 och AB3
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Rear eye MP6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP6, Serie CM1
Med sfäriskt ledlager
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 mm
7 valbara materialnummer
Rear eye MP9, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP9, Serie CM1
Med gummibussning
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 125 100 mm
6 valbara materialnummer
Trunnion mounting MT5, MT6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Midjefäste MT5, MT6, Serie CM1
för fäste på cylinderblocket eller cylindergolvet
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
för serie CCI, CVI, PRA/TRB CVI, PRA, TRB ITS, TRB
7 valbara materialnummer
Bearing, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager, Serie CM1
för midjefäste
Lämplig kolv-Ø 32 40, 50 63, 80 100, 125 mm
4 valbara materialnummer
Bearing AT4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager AT4, Serie CM1
för midjefäste MT4, MT5, MT6
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 20, 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 mm
för serie CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
4 valbara materialnummer
Flange mounting MF1, MF2, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste MF1, MF2, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Intermediate flange JP1, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mellanfläns JP1, Serie CM1
för flerstegscylinder
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 mm
7 valbara materialnummer
Foot mounting MS1, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste MS1, Serie CM1
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
7 valbara materialnummer
Bolts AA4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Axlar AA4, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160, 200 250 320 mm
7 valbara materialnummer
Kolvstångskopplingar
Piston rod nut MR9
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kolvstångsmutter MR9
7 valbara materialnummer
Rod clevis AP2, Series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Gaffelkoppling AP2, Serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, MNI, ICM, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
5 valbara materialnummer
Rod clevis PM6, Series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Gaffelkoppling PM6, Serie CM2
för kulledskoppling AP6
5 valbara materialnummer
Ball eye rod end AP6, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kulledskoppling AP6, serie CM2
Med fläns, För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
5 valbara materialnummer
Compensating coupling PM5, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling PM5, serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS, sfärisk
5 valbara materialnummer
Compensating coupling PM7, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling PM7, serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, med platta
6 valbara materialnummer
Linjärstyrenheter
Guide unit GU1, Series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Linjärstyrning GU1, Serie CG1
Ø 32-100 mm
Glidlager
För standardcylindrar ISO 15552
72 valbara materialnummer
Guide unit GH1, Series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Linjärstyrning GH1, Serie CG1
Ø 32-100 mm
Glidlager
För standardcylindrar ISO 15552
64 valbara materialnummer
Guide unit GH2, Series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Linjärstyrning GH2, Serie CG1
Ø 32-100 mm
Linjärkullager
För standardcylindrar ISO 15552
52 valbara materialnummer
Compensating coupling GU3 form B, series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling GU3 form B, serie CG1
3 valbara materialnummer
Compensating coupling GU3 form C, series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling GU3 form C, serie CG1
3 valbara materialnummer
Låselement
Holding unit, Series HU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Positionshållare, Serie HU1
Ø 32-100 mm
Håll: fjäderkraft, lossa: tryckluft
6 valbara materialnummer
Locking unit, Series LU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Låsenhet, Serie LU1
Ø 32-100 mm
Håll: Fjäderkraft, inställbar, Lossa: tryckluft
4 valbara materialnummer
Locking unit, Series LU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Låsenhet, Serie LU1
Ø 32-100 mm
Håll: fjäderkraft, lossa: tryckluft
8 valbara materialnummer
Locking unit, Series LU6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Låsenhet, Serie LU6
Ø 32-125 mm
Hållkraft och bromsning: fast inställd fjäderkraft, Lossa: tryckluft
7 valbara materialnummer
Foot mounting, Series LU4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste, Serie LU4
För cylinder med låsenhet
Ø 32-100 mm
6 valbara materialnummer
Flange mounting, Series LU5
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste, Serie LU5
För cylinder med låsenhet
Ø 32-100 mm
6 valbara materialnummer
Mounting flange, Series LU3
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Monteringsfläns U-form, Serie LU3
För cylinder med låsenhet
Ø 32-100 mm
6 valbara materialnummer
Modulärt avstrykarsystem
Modular scraper system
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Modulärt avstrykarsystem
Ø 32 mm ... 125 mm
För serie PRA, TRB, CCL-IS
Kolv-Ø 32 40 50, 63 80, 100 125 mm
23 valbara materialnummer
Sensorer och sensorfästen, tillbehör
Series CAT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie CAT
Mätutrustning för att ställa in ändlägesdämpningen
För MNI, CSL-RD, CCL-IS, ICS, RPC, PRA/TRB, ITS
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6, SN1, SN2
För montering på cylindrar TRB, C12P, CVI, 523
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6
För montering på cylindrar TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN6
För montering på cylindrar TRB, C12P, CVI, 523
2 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN6
För montering på cylindrar TRB, CVI, 523
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 3-polig
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
2 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig Öppna kabeländar, 3-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
10 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig Hankontakt, M8x1, 2-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
5 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12x1, 3-polig, Med överfallsmutter
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12x1, 2-polig, Med överfallsmutter Hankontakt, M12x1, 4-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
6 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
7 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6-HT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6-HT
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig
Värmebeständig
UL-certifiering
Reed
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ
Indirekt montering för serie TRB, ITS, MNI, CSL-RD, RPC
2 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN1, SN2
För montering på cylindrar TRB, TRR
3 valbara materialnummer
Sensor, Series IN1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie IN1
för positionshållare serie LU6
1 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 4-polig
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 4-polig, Med överfallsmutter
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensor, Series SN5-X
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN5-X
3-polig
svetssäker
Impulsförlängd
Sensorn reagerar på ferromagnetiskt material., svetssäker, Impulsförlängd
Elektroniskt PNP
Indirekt montering för serie TRB, ITS
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN5-X
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN5-X
Honkontakt, M12, 3-polig
Impulsförlängd Tidsfördröjning
Sensorn reagerar på ferromagnetiskt material., Tidsfördröjning, Impulsförlängd
Elektroniskt PNP
Indirekt montering för serie TRB, ITS
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 523
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
ATEX
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
1 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 2-polig
Värmebeständig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN5-X
För montering på cylindrar TRB
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN5-X
För montering på cylindrar TRB, ITS
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, rak, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, Vinklad, 90°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad rak 180°
Öppna kabeländar
med kabel
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad Vinklad 90°
Öppna kabeländar
med kabel
oskärmad
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M12x1 5-polig A-kodad Vinklad 90°
Öppna kabeländar
För DeviceNet
med kabel
oskärmad
3 valbara materialnummer
Övriga tillbehör
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 1/8
Sintrad brons
1 valbara materialnummer
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 1/4
Sintrad brons
1 valbara materialnummer
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 3/8
Sintrad brons
1 valbara materialnummer
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 1/2
Sintrad brons
1 valbara materialnummer
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Sintrad brons
4 valbara materialnummer
Tillbehör, imperial
Cylinderfästen
Bearing block AB7-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock AB7-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar, med fot
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Bearing block CS7, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock CS7, Serie CM1
Med sfäriskt ledlager
Cylinderfäste enligt VDMA 24562 del 2
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Clevis mounting AB6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden AB6, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Clevis mounting MP2-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden MP2-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Rear eye MP4-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP4-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar, för öron i bakänden MP2 och AB3
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Rear eye MP6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP6, Serie CM1
Med sfäriskt ledlager
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 mm
7 valbara materialnummer
Rear eye MP9, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP9, Serie CM1
Med gummibussning
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 125 100 mm
6 valbara materialnummer
Trunnion mounting MT5, MT6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Midjefäste MT5, MT6, Serie CM1
för fäste på cylinderblocket eller cylindergolvet
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
för serie CCI, CVI, PRA/TRB CVI, PRA, TRB ITS, TRB
10 valbara materialnummer
Bearing, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager, Serie CM1
för midjefäste
Lämplig kolv-Ø 32 40, 50 63, 80 100, 125 mm
4 valbara materialnummer
Bearing AT4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager AT4, Serie CM1
för midjefäste MT4, MT5, MT6
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 20, 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 mm
för serie CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
4 valbara materialnummer
Flange mounting MF1, MF2, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste MF1, MF2, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Intermediate flange JP1, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Mellanfläns JP1, Serie CM1
för flerstegscylinder
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 mm
7 valbara materialnummer
Foot mounting MS1, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste MS1, Serie CM1
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 mm
10 valbara materialnummer
Bolts AA4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Axlar AA4, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 32 40 50 63 80 100 125 160, 200 250 320 mm
10 valbara materialnummer
Linjärstyrenheter
Guide unit GU1, Series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Linjärstyrning GU1, Serie CG1
Ø 32-100 mm
Glidlager
För standardcylindrar ISO 15552
72 valbara materialnummer
Guide unit GH1, Series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Linjärstyrning GH1, Serie CG1
Ø 32-100 mm
Glidlager
För standardcylindrar ISO 15552
64 valbara materialnummer
Guide unit GH2, Series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Linjärstyrning GH2, Serie CG1
Ø 32-100 mm
Linjärkullager
För standardcylindrar ISO 15552
52 valbara materialnummer
Compensating coupling GU3 form B, series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling GU3 form B, serie CG1
3 valbara materialnummer
Compensating coupling GU3 form C, series CG1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling GU3 form C, serie CG1
3 valbara materialnummer
Låselement
Holding unit, Series HU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Positionshållare, Serie HU1
Ø 32-100 mm
Håll: fjäderkraft, lossa: tryckluft
6 valbara materialnummer
Locking unit, Series LU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Låsenhet, Serie LU1
Ø 32-100 mm
Håll: Fjäderkraft, inställbar, Lossa: tryckluft
4 valbara materialnummer
Locking unit, Series LU1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Låsenhet, Serie LU1
Ø 32-100 mm
Håll: fjäderkraft, lossa: tryckluft
8 valbara materialnummer
Locking unit, Series LU6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Låsenhet, Serie LU6
Ø 32-125 mm
Hållkraft och bromsning: fast inställd fjäderkraft, Lossa: tryckluft
7 valbara materialnummer
Foot mounting, Series LU4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste, Serie LU4
För cylinder med låsenhet
Ø 32-100 mm
6 valbara materialnummer
Flange mounting, Series LU5
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste, Serie LU5
För cylinder med låsenhet
Ø 32-100 mm
6 valbara materialnummer
Mounting flange, Series LU3
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Monteringsfläns U-form, Serie LU3
För cylinder med låsenhet
Ø 32-100 mm
6 valbara materialnummer
Modulärt avstrykarsystem
Modular scraper system
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Modulärt avstrykarsystem
Ø 32 mm ... 125 mm
För serie PRA, TRB, CCL-IS
Kolv-Ø 32 40 50, 63 80, 100 125 mm
23 valbara materialnummer
Sensorer och sensorfästen, tillbehör
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6, SN1, SN2
För montering på cylindrar TRB, C12P, CVI, 523
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6
För montering på cylindrar TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN6
För montering på cylindrar TRB, C12P, CVI, 523
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN6
För montering på cylindrar TRB, CVI, 523
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig Öppna kabeländar, 3-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
10 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN1, SN2
För montering på cylindrar TRB, TRR
3 valbara materialnummer
Sensor, Series IN1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie IN1
för positionshållare serie LU6
1 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 4-polig
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 4-polig, Med överfallsmutter
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensor, Series SN5-X
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN5-X
3-polig
svetssäker
Impulsförlängd
Sensorn reagerar på ferromagnetiskt material., svetssäker, Impulsförlängd
Elektroniskt PNP
Indirekt montering för serie TRB, ITS
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN5-X
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN5-X
Honkontakt, M12, 3-polig
Impulsförlängd Tidsfördröjning
Sensorn reagerar på ferromagnetiskt material., Tidsfördröjning, Impulsförlängd
Elektroniskt PNP
Indirekt montering för serie TRB, ITS
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 523
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
ATEX
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
1 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 2-polig
Värmebeständig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
3 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 3-polig
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
2 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
7 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN5-X
För montering på cylindrar TRB
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN5-X
För montering på cylindrar TRB, ITS
3 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig Hankontakt, M8x1, 2-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
5 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12x1, 2-polig, Med överfallsmutter Hankontakt, M12x1, 4-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
6 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12x1, 3-polig, Med överfallsmutter
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6-HT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6-HT
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig
Värmebeständig
UL-certifiering
Reed
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ
Indirekt montering för serie TRB, ITS, MNI, CSL-RD, RPC
2 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, rak, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, Vinklad, 90°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad rak 180°
Öppna kabeländar
med kabel
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad Vinklad 90°
Öppna kabeländar
med kabel
oskärmad
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M12x1 5-polig A-kodad Vinklad 90°
Öppna kabeländar
För DeviceNet
med kabel
oskärmad
3 valbara materialnummer
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers