Top
Home
Shop
Contact
DE
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Deutsch
Czech
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Русский
中文
Dansk
English
Finnish
Hungarian
日本語
Norwegisch
Português
Svenska
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Dragstångscylinder
ISO 15552, serie ITS
ISO 15552, serie ITS
ISO 15552, serie ITS
Shop
Kolvdiameter [mm]
Välj
Överföra
Slaglängd [mm]
Välj
Överföra
Funktion
Dubbelverkande (12)
Magnetkolv
Med magnetkolv (7)
Dämpning justerbar
justerbar (10)
Kolvstångsgänga
M36x2 (12)
M42x2 (11)
M48x2 (11)
Kolvstångsmodifiering
Genomgående (2)
Tryckluftsanslutning
G 1 (11)
G 3/4 (12)
Normering
ISO 15552 (12)
metrisk
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning elastisk, elastisk
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Dämpning elastisk
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstång Genomgående
Alternativt i ATEX
48 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstång Genomgående
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Med midjefäste
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Med midjefäste
Kolvstång Utvändig gänga
Alternativt i ATEX
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Värmebeständig
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Värmebeständig
44 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-200 mm
Anslutningar G 3/4
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstångsskydd Bälg
22 valbara materialnummer
Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder ISO 15552, Serie ITS
ISO 15552
Ø 160-320 mm
Anslutningar G 3/4 G 1
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
-40 °C Köldtålig
44 valbara materialnummer
Tillbehör
Cylinderfästen
Bearing block AB7-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock AB7-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar, med fot
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Bearing block CS7, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock CS7, Serie CM1
Med sfäriskt ledlager
Cylinderfäste enligt VDMA 24562 del 2
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Clevis mounting AB6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden AB6, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Clevis mounting MP2-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden MP2-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Rear eye MP4-HD, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP4-HD, Serie CM1
Lämplig för robusta mekaniska användningar, för öron i bakänden MP2 och AB3
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Rear eye MP6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden MP6, Serie CM1
Med sfäriskt ledlager
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Trunnion mounting MT5, MT6, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Midjefäste MT5, MT6, Serie CM1
för fäste på cylinderblocket eller cylindergolvet
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 mm
för serie ITS, TRB
3 valbara materialnummer
Bearing, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager, Serie CM1
för midjefäste
Lämplig kolv-Ø 160, 200 250, 320 mm
2 valbara materialnummer
Bearing AT4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager AT4, Serie CM1
för midjefäste MT4, MT5, MT6
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160, 200 250 320 mm
för serie ITS
3 valbara materialnummer
Flange mounting MF1, MF2, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste MF1, MF2, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Foot mounting MS1, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste MS1, Serie CM1
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160 200 250 320 mm
4 valbara materialnummer
Bolts AA4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Axlar AA4, Serie CM1
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 160, 200 250 320 mm
3 valbara materialnummer
Kolvstångskopplingar
Piston rod nut MR9
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kolvstångsmutter MR9
3 valbara materialnummer
Rod clevis AP2, Series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Gaffelkoppling AP2, Serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, MNI, ICM, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
3 valbara materialnummer
Ball eye rod end AP6, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kulledskoppling AP6, serie CM2
Med fläns, För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
3 valbara materialnummer
Compensating coupling PM5, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling PM5, serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS, sfärisk
2 valbara materialnummer
Compensating coupling PM7, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flexokoppling PM7, serie CM2
För montering på cylindrar PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, med platta
1 valbara materialnummer
Modulärt avstrykarsystem
Modular scraper system
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Modulärt avstrykarsystem
Ø 160 mm ... 320 mm
För serie ITS
Kolv-Ø 160, 200 250 320 mm
15 valbara materialnummer
Sensorer och sensorfästen, tillbehör
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 3-polig
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
2 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig Öppna kabeländar, 3-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
10 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig Hankontakt, M8x1, 2-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
5 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12x1, 3-polig, Med överfallsmutter
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M12x1, 2-polig, Med överfallsmutter Hankontakt, M12x1, 4-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
6 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
ATEX
UL-certifiering, ATEX
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
1 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
7 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6-HT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6-HT
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig
Värmebeständig
UL-certifiering
Reed
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ
Indirekt montering för serie TRB, ITS, MNI, CSL-RD, RPC
2 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6-LT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6-LT
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 3-polig Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter Hankontakt, M12x1, 3-polig, Med överfallsmutter
-40 °C Köldtålig
UL-certifiering
Elektroniskt PNP
Direktmontering för serie PRA
Indirekt montering för serie TRB, ITS
3 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6-AL
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6-AL
med kabel
Hankontakt, M8x1, 4-polig
med vägmätsensor, mätområde 107 - 1007 mm
IO-Link
Analog
Indirekt montering för serie PRA, ITS, RTC, CVI
26 valbara materialnummer
Sensor, Series SN2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN2
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 2-polig Utan kontakt, förtennad, 3-polig
Värmebeständig
Reed Elektroniskt PNP
Indirekt montering för serie TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
20 valbara materialnummer
Sensor, Series SN2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN2
Hankontakt, M8, 2-polig Hankontakt, M8, 3-polig Hankontakt, M8, 4-polig
Reed 2-ledare Reed 3-ledare Reed 3-ledare, med impulsförlängning Reed 4-ledare Elektroniskt PNP
Impulsförlängd
Impulsförlängd
Reed Elektroniskt PNP
Indirekt montering för serie TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
10 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 523
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
ATEX
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
1 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 2-polig
Värmebeständig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
3 valbara materialnummer
Series CAT
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie CAT
Mätutrustning för att ställa in ändlägesdämpningen
För MNI, CSL-RD, CCL-IS, ICS, RPC, PRA/TRB, ITS
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL
För montering på cylindrar C12P, ITS
2 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, rak, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, Vinklad, 90°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad rak 180°
Öppna kabeländar
med kabel
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad Vinklad 90°
Öppna kabeländar
med kabel
oskärmad
3 valbara materialnummer
Övriga tillbehör
Compressed air tubing, Series TU1-S-PUR
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Tryckluftsslang, Serie TU1-S-PUR
Anpassad till kabelkedja
Ø 14-16 mm
Polyester polyuretan
Arbetstryck max. vid 20 °C 10 bar
4 valbara materialnummer
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 3/4
Sintrad brons
1 valbara materialnummer
Silencers, series SI1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ljuddämpare, serie SI1
G 1
Sintrad brons
1 valbara materialnummer
Compressed air tubing, Series TU1-S-PAM
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Tryckluftsslang, Serie TU1-S-PAM
Anpassad till kabelkedja
Ø 14-16 mm
Polyamid
Arbetstryck max. vid 20 °C 10-15 bar
5 valbara materialnummer
Reducing nipple
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Reducernippel
Utvändig gänga
G 1
Invändig gänga
G 3/8 G 1/2 G 3/4
FPT-S-RDZ
3 valbara materialnummer
Straight fitting
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rak koppling
G 3/4
2 valbara materialnummer
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers