Top
Home
Shop
Contact
DE
Länderurval
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Finns ditt land inte på listan? Klicka
här
.
Internationell webbsida
AVENTICS.com
Välj språk
Deutsch
Czech
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Русский
中文
Dansk
English
Finnish
Hungarian
日本語
Norwegisch
Português
Svenska
0
myAVENTICS
Prenumerera
Glömt lösenordet?
Inga åtkomstdata? Registrera dig gratis!
Select
Alla
Alla
Shop
Produktinformation
Media & dokument
Teman
Nyheter
Cylinder
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Standardcylindrar
Minicylindrar
Rundcylindrar
Kortslagcylinder och kompaktcylinder
Dragstångscylinder
Cylinder-ventilenheter
Kolvstångslösa cylindrar
Styrda cylindrar
Cylinder med dubbla kolvar
Vriddon
Bälgcylindrar
Cylinder med vägmätsensor
Membrancylinder
Gripdon
Cylindertillbehör
Cylinderfästen
Kolvstångskopplingar
Modulärt avstrykarsystem, Smörjenhet
Låsenheter
Linjärstyrenheter
Industristötdämpare
Monteringskits för hanteringsprodukter
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Ventil
Ventiler och ventilsystem
Singelventiler
Ventilsystem
Elektriska kontakter och kablar
Ventiler och ventilsystem enligt standard
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Styrteknik
Fältbuss
Marex ECS
Tryckregulatorer
E/P tryckregulator
Manuellt manövrerad tryckregulator
Tryckbegränsningsventiler
Flödesventiler och blockeringsventiler
Strypbackventiler
Strypventiler
Avstängningsventiler
Logikventiler
Backventiler och spärrventiler
Snabbavluftningsventiler
Luftbehandling
Tryckluftsberedning
Luftbehandling och komponenter
Manometer
Tryckluftsbehållare
Fetter och oljor
Vakuum
Vakuumteknik
Ejektorer
Sugkoppar
Beröringsfritt transportsystem
Vakuumtillbehör
Sensorer
Sensorer
Magnetkolvsensorer
Vägmätsensorer
Elektriska trycksensorer
Mekaniska trycksensorer
Flödessensor
Pneumatiska magnetkolvsensorer
Induktiva magnetkolvsensorer
Hastighets-/ tidsmätare
Pneumatisk positionsövervakning
Sensorfästen
Elektriska kontakter och kablar
Kopplingsteknik
Tryckluftskopplingar och plaströr
Snabbanslutningar
Klämringskopplingar
Plastslangar
Snabbkopplingar
Svivelkopplingar
Tryckluftspistoler
Övriga kopplingar
Ljuddämpare
Elektriska kontakter och kablar
Ventilkontakt
Rundkontakt
Multipolkontakt
Kontaktbryggor
|
AVENTICS
Produktkatalog pneumatik
Pneumatiskcylinder, drivenhet och gripdon
Dragstångscylinder
CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
Shop
Kolvdiameter [mm]
Välj
Överföra
Slaglängd [mm]
Välj
Överföra
Funktion
Dubbelverkande (4)
Magnetkolv
Med magnetkolv (3)
Dämpning justerbar
justerbar (4)
Kolvstångsgänga
M10x1,5 (4)
M16x1,5 (4)
M20x1,5 (4)
M27x2 (4)
M36x2 (4)
Kolvstångsmodifiering
Genomgående (1)
Tryckluftsanslutning
G 1/2 (4)
G 1/4 (4)
G 1/8 (4)
G 3/4 (4)
G 3/8 (4)
Normering
CNOMO / NFE 49-001 (4)
metrisk
Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
CNOMO / NFE 49-001
Ø 25-200 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Dubbelverkande
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Som tillval värmebeständig
120 valbara materialnummer
Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
CNOMO / NFE 49-001
Ø 32-200 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
Kolvstång Genomgående
Som tillval värmebeständig
62 valbara materialnummer
Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
CNOMO / NFE 49-001
Ø 32-200 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Kolvstång Utvändig gänga
100 valbara materialnummer
Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Dragstångscylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
CNOMO / NFE 49-001
Ø 25-200 mm
Anslutningar G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Dubbelverkande
Med magnetkolv
Dämpning pneumatisk justerbar
Med midjefäste MT4
Kolvstång Utvändig gänga
Som tillval värmebeständig
20 valbara materialnummer
Tillbehör
Cylinderfästen
Bearing block, Series AB7
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lagerbock, Serie AB7
Cylinderfäste enligt CNOMO / NFE 49-001
Lämplig kolv-Ø 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm
5 valbara materialnummer
Detachable Clevis (MP2 mount)
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öron i bakänden (Fäste MP2)
Cylinderfäste enligt CNOMO / NFE 49-001
Lämplig kolv-Ø 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm
10 valbara materialnummer
Rear eye
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Öra i bakänden
för öron i bakänden MP2 och AB3
Cylinderfäste enligt CNOMO / NFE 49-001
Lämplig kolv-Ø 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm
5 valbara materialnummer
Bearing, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager, Serie CM1
för midjefäste
Lämplig kolv-Ø 25 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm
6 valbara materialnummer
Bearing AT4, Series CM1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lager AT4, Serie CM1
för midjefäste MT4, MT5, MT6
Cylinderfäste enligt ISO 15552
Lämplig kolv-Ø 20, 25, 32 40, 50 63, 80 100, 125 160, 200 mm
för serie CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB ITS
5 valbara materialnummer
Flange mounting, Series MF1, MF2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Flänsfäste, Serie MF1, MF2
Lämplig kolv-Ø 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm
10 valbara materialnummer
Foot mounting, Series MS1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste, Serie MS1
brett utförande
Cylinderfäste enligt CNOMO / NFE 49-001
Lämplig kolv-Ø 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm
10 valbara materialnummer
Foot mounting, Series MS1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Fotfäste, Serie MS1
smalt utförande
Cylinderfäste enligt CNOMO / NFE 49-001
Lämplig kolv-Ø 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm
10 valbara materialnummer
Bolts, AA4
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Axlar, AA4
Cylinderfäste enligt CNOMO / NFE 49-001
Lämplig kolv-Ø 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 mm
10 valbara materialnummer
Kolvstångskopplingar
Piston rod nut MR9
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kolvstångsmutter MR9
4 valbara materialnummer
Rod clevis, Series AP2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Gaffelkoppling, Serie AP2
5 valbara materialnummer
Ball eye rod end AP6, series CM2
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Kulledskoppling AP6, serie CM2
Med fläns, För montering på cylindrar PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
4 valbara materialnummer
Piston rod end plate
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Ändstycke för kolvstång
6 valbara materialnummer
Sensorer och sensorfästen, tillbehör
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL
För montering på cylindrar C12P, ITS
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6, SN1, SN2
För montering på cylindrar TRB, C12P, CVI, 523
1 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie ST6, SM6
För montering på cylindrar TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
3 valbara materialnummer
Sensor mounting, Series CB1
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorfäste, Serie CB1
för serie SN6
För montering på cylindrar TRB, C12P, CVI, 523
2 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Öppna kabeländar, 2-polig Öppna kabeländar, 3-polig
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
10 valbara materialnummer
Sensor, Series ST6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie ST6
6 mm T-spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 3-polig, Med överfallsmutter
UL-certifiering
Reed Elektroniskt PNP Elektroniskt NPN
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
7 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 4-polig
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensors, Series SM6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensorer, Serie SM6
6 mm spår
med kabel
Hankontakt, M8x1, 4-polig, Med överfallsmutter
med vägmätsensor, mätområde 32 ... 256 mm
Analog
Direktmontering för serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
8 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
Hankontakt, Form B, industristandard, 2-polig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS, 523
2 valbara materialnummer
Sensor, Series SN6
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Sensor, Serie SN6
med kabel
Utan kontakt, förtennad, 2-polig
Värmebeständig
Reed
Indirekt montering för serie TRB, ITS
4 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, rak, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt, M8x1, 3-polig, A-kodad, Vinklad, 90°
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
1 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad rak 180°
Öppna kabeländar
med kabel
UL (Underwriters Laboratories)
oskärmad
3 valbara materialnummer
Round plug connector, Series CON-RD
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Rundkontakt, Serie CON-RD
Honkontakt M8x1 3-polig A-kodad Vinklad 90°
Öppna kabeländar
med kabel
oskärmad
3 valbara materialnummer
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers