Druckluftaufbereitung

Vorteile der Druckluftaufbereitung

Druckluftaufbereitung von AVENTICS
  • Vermeidung frühzeitiger Korrosion von Komponenten, Verlängerung von deren Lebensdauer
  • reibungslose Schaltvorgänge bei konstant hoher Geschwindigkeit
  • niedrigeres Risiko von Leckagen, positive Effekte auf Energie- und Wartungskosten

Luft unter Druck – Sauberkeit hilft

In der Pneumatik steht Luft gleich doppelt unter Druck. Zum einen wird sie extrem komprimiert, um Kraft für Bewegungen zu entwickeln, zum anderen muss sie äußerst sauber sein, um die Applikationen langfristig leistungsstark zu halten. Die Qualität der Druckluft ist ein entscheidender Faktor für die Effizienz und Langlebigkeit der Produkte im Produktionsprozess. Problem: Unaufbereitete Druckluft ist alles andere als sauber. Ein Kubikmeter von ihr enthält bis zu 180 Millionen Schmutzpartikel, 80 g Wasser, 0,03 mg Öl und Spuren von Blei, Kadmium und Quecksilber.

Aufbereitungsmöglichkeiten für alle Applikationen

Bei der Aufbereitung von Luft geht es um die Vermeidung von drei Verunreinigungen: feste Partikel, Wasser und Öl. Dabei muss das Problem gelöst werden, dass die Kompression der Luft zu zusätzlichen Auswirkungen führt, wie z. B. die Verdichtung der Partikel. Der optimale physikalische Wassergehalt und die typischen Anteile von Partikeln und Öl hängen vom Druck und Taupunkt der jeweiligen Anwendungen ab. Eine zentrale Druckluftaufbereitung ist die beste Antwort auf die komplexen Herausforderungen, die das Thema mit sich bringt. Denn sie garantiert die maximale Qualität der Luft - konstant und zuverlässig für alle Applikationen. Dabei wird die Luftgüte je nach den spezifischen Anforderungen von Branche und Einsatzgebiet optimiert - mit der ganzen Anwendungserfahrung und technischen Expertise, die AVENTICS in Jahrzehnten für Sie gesammelt hat.

Übersichtstabelle der Klasseneinteilung nach ISO 8573-1

KlasseFeststoffeWasserÖl
max. Anzahl Partikel pro m3

Massekonzentration

[mg/m³]

Drucktaupunkt

 [C°]

Flüssigkeit

[g/m³]

Gesamtanteil Öl
(flüssig, Aerosol
und Nebel) 

[mg/m³]

0,1 - 0,5 μm0,5 - 1 μm1 - 5 μm
0Gemäß Festlegung durch den Gerätenutzer, strengere Anforderungen als Klasse 1
1≤ 20000≤ 400≤10-≤ -700,01
2≤ 400.000≤ 6.000≤100-≤ -400,1
3≤ 90.000≤1.000-≤ -201
4≤10.000-≤ +35
5≤100.000-≤ +7-
6≤ 5≤ +10-
75 - 10-≤ 0,5-
8--0,5 - 5-
9--5- 10-
x> 10-> 10> 10

Der Drucktaupunkt sollte mindestens 15 C° unter der Umgebungstemperatur liegen.

Druckluftaufbereitung - abgestimmt auf Ihre Branche und Applikation

Die AVENTICS Serien bieten Ihnen die komplette Bandbreite an Produkten: von Wartungseinheiten für Arbeitsbereiche bis zu einem Durchfluss von 14.500 Nl/min über Verrohrungs- und Verschraubungssystemen bis zu Sensorik und Montagematerial.

Die Verwendung hochwertiger Kunststoffe ermöglicht Lösungen mit geringem Gewicht bei gleichzeitig hoher Robustheit. Es steht ein breites Sortiment an Komponenten zur Verfügung, um Ihr System exakt auf die Anforderungen Ihrer Branche und Applikation zuzuschneiden.

Die Wartungseinheiten beinhalten:

  • Absperrventile und Befüllventile
  • Vor-, Fein- und Aktivkohlefilter
  • Normal- und Makro-Nebelöler
  • Druckregelventile
  • Druckluftverteiler
  • Rückschlagventile
  • Membrantrockner
  • Standardfilter

Produkte zur Druckluftaufbereitung

Wartungseinheiten Serie AS von AVENTICS

Wartungseinheiten, Serie AS

Qn = 1000 l/min, G 1/4

Wartungseinheiten Serie NL1 von AVENTICS

Wartungseinheiten, Serie NL1

Qn = 1000 l/min, G 1/8 – G 1/4

Druckluftanschlüsse Serie MH1 von AVENTICS

Druckregelventile, Serie MH1

Qn = 510 – 3000 l/min, G 1/4 – G 1/2 

Druckregelventile Serie MU1 von AVENTICS

Druckregelventile, Serie MU1

Qn = 300 – 50000 l/min, G 1/8 – G 2