|

Круглые цилиндры

Круглые цилиндры

Shop
  • Согласно ISO 6432
  • Ø 10-25 мм
  • Макс. ход: 1300 мм
  • со встроенным подвесным креплением
  • Прочная конструкция
  • смазочный материал согласно ISO 21469
  • Опция: сквозной поршневой шток, теплостойкий, ATEX
  • Ø 32 мм ... 63 мм
  • Макс. ход: 1200 мм
  • стандартная/ короткая/ компактная конструкция
  • короче, чем цилиндр согласно ISO 15552
  • смазочный материал согласно ISO 21469
  • опция: крепление поворотной цапфы, встроенное подвесное крепление, теплостойкое исполнение
  • Согласно ISO 6432
  • Ø 16 мм ... 25 мм
  • Макс. ход: 1200 мм
  • Конструкция Clean Design
  • Шероховатость поверхности согласно предписаниям стандарта EHEDG
  • Большой срок службы благодаря втулке из высокопрочного пластика PEEK
  • Опция: ATEX
  • Ø 32 мм ... 100 мм
  • Макс. ход: 2500 мм
  • Конструкция Clean Design
  • Идеально подходит для применения в зонах с повышенной влажностью
  • пригодность для пищевых продуктов
  • Ø 8 мм ... 32 мм
  • Макс. ход: 400 мм
  • устойчивый◡к◡коррозии
  • пригодность для пищевых продуктов