Vakuumtechnik

Universal Parallel Greifer, UPG Serie

Mit Vakuum- und Greiftechnik von Aventics schwierig zu greifende oder extrem empfindliche Werkstücke bewegen

AVENTICS Vakkumerzeuger sind Teils der AVENTICS Vakuumtechnologie

Vakuumerzeuger

Ejektoren in verschiedensten Bauformen, Materialien und Größen: Inline-Form, T-Bauform oder Kompaktejektoren.

Sauggreifer

Flachsauggreifer (rund oder oval), Balgsauggreifer (rund), in verschiedensten Größen.

Berührungsloses Transportsystem

Schwebesauger nach dem Bernouilli Prinzip aus Peek oder Aluminium in verschiedenen Gößen.

Vakuumszubehör von AVENTICS

Zubehör für Vakuum

Federstößel, Winkelausgleich, Strömungsventil, Filter und Behälter (etc.)

Vakuumtechnik von AVENTICS

Berührungslos, mechanisch oder mit Vakuum: Die Vakuumtechnologie von AVENTICS erfüllt jede Handhabungsaufgabe, auch bei empfindlichen Oberflächen und schwierig zu greifenden Werkstoffen. Highlight: das berührungslose Transportsystem NCT für Objekte und Werkstücke bis zu 1 kg Gewicht. Für Portale bieten wir für alle Bewegungs- und Greiffunktionen direkt kombinierbare Elemente - wie den MSC-Minischlitten -, die Sie mit unseren Engineering Tools online auf Ihre Bedürfnisse konfigurieren können.

Zur Greif- und Vakuumbroschüre.