Drucksensoren für Vakuum oder Druckluft: mechanisch oder elektronisches Prinzip, mit oder ohne Display. Einfach in der Handhabung und flexibel in der Anwendung.
Die Einstellung der Endlagendämpfung ist mit dem neuen CAT noch einfacher, schneller und genauer möglich.
Die passenden Sensor-Lösungen für jede Zylinder-Applikation
Um die hohen Anforderungen der Automationstechnik an Funktion und Präzision erfüllen zu können, bedarf es Kompetenz auf allen Ebenen. Zylinder und Sensoren, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und deshalb beste Ergebnisse garantieren.
Der analoge Wegmesssensor ermöglicht eine kontinuierliche Erfassung der Kolbenbewegungen in Messbereichen von 32 bis zu 1007 Millimetern.
Mit den Sensoren von AVENTICS ist es möglich, Druck und Durchfluss ihres pneumatischen Systems zu messen und die Position von Zylinderkolben und Werkstücken zu erfassen. Durch die einfache Montage, die Flexibilität in der Einstellung innerhalb des maximalen Wegmessbereichs und die Realisation einer hohen Abtastrate sind unsere Sensorik-Produkte ideal für anspruchsvolle Automationslösungen. Der Sensor der Serie SM6-AL ist aufgrund der besonderen Verwindungsstabilität für große Messbereiche prädestiniert und für Normzylinder der Serie PRA optimiert.