Führungszylinder

Führungszylinder - Vorteile auf einen Blick

  • Kompaktheit
  • Belastungsfähigkeit
  • Präzision
  • Easy-2-Combine
  • Dämpfungsvermögen

Wir leisten die Führungsarbeit in der Handhabungstechnik

Drehen und Antreiben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und alles aus einer Hand. AVENTICS. Dabei führen wir mit unseren Komponenten und Gesamtlösungen nicht nur Objekte und Werkstücke exakt an ihre Positionen, wir haben uns auch als Anbieter der Handhabungstechnik führend positioniert.

Große Lösungen fürs Small Handling

Für nahezu alle denkbaren Funktionen in der Handhabungstechnik finden sich in dem umfassenden Pneumatikprogramm von AVENTICS adäquate Lösungen. Fein aufeinander abgestimmte Komponenten, die dank der durchgängigen Produktphilosophie
perfekt zueinander passen und ausgefeilte Sensorik für hohe Präzision machen die Pneumatiklösungen perfekt.
Modularität und Montagefreundlichkeit der Einzelkomponenten sind dabei neben der reinen Funktionalität zusätzliche Merkmale unseres Angebotes. Easy-2-Combine mit dem Online-Konfigurator – das zahlt sich aus!

Minischlitten, Serie MSC

Die Minischlitten der Serie MSC sind kompakt konstruiert, benötigen nur wenig Einbauraum und sorgen zuverlässig für die nötige Dynamik im System. Sie bieten maximale Steifigkeit für höchste Moment- und Belastungsaufnahmen bei besonders schonender Arbeitsweise dank des einzigartigen Dämpfungssystems. Durch die Belüftungsmöglichkeit über drei Seiten ist für eine große Flexibilität beim Einbau gesorgt und mit der variablen Hubverstellung können unterschiedliche Hübe innerhalb der einzelnen Baugrößen realisiert werden.

Führungszylinder, Serie GPC

Die Serie GPC zeichnet sich durch hohe Seitenbelastbarkeit und Verdrehsicherheit aus. Antrieb und Führung sind robust und präzise und realisieren hohe Moment- und Querkraftaufnahmen.

Minischlitten, Serie MSN

Die Minischlitten bieten eine präzise, spielfreie Führung bei sehr schmalen Abmessungen. Aufgrund der besonders vielseitigen Befestigungs- und Belüftungsmöglichkeiten sind sie in nahezu allen Positionen und Lagen einsetzbar.

Führungszylinder von AVENTICS im Überblick

Minischlitten, Serie MSC

Absolut modular und noch effizienter