Balgzylinder

Balgzylinder mit Faltenbalg
Balgzylinder mit Faltenbalg
Balgzylinder von AVENTICS
Balgzylinder von AVENTICS
Balgzylinder von AVENTICS – robust, langlebig, flexibel
Balgzylinder von AVENTICS – robust, langlebig, flexibel

Balgzylinder - Vorteile auf einen Blick

  • Große Kräfte, geringe Bauhöhe, einfach und robust
  • Ermöglichen Winkelbewegungen und axialen Versatz
  • Reibungsfreie Bewegungen, kein Stick-Slip-Effekt
  • Nahezu verschleiß- und wartungsfrei
  • Lange Lebensdauer auch in widrigen Umgebungen
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit

Balgzylinder – kraftvoll, dynamisch und hochbeständig

Balgzylinder sind ideal für kurze Hübe und große Kräfte. Sie arbeiten ohne gegeneinander bewegte mechanische Reibungsstellen – Dichtungen und Schmierstoffe sind nicht erforderlich. Das macht sie so gut wie wartungs- und verschleißfrei.
Durch den robusten konstruktiven Aufbau und die Ausrüstung mit hochbelastbaren Materialien können die Balgzylinder auch bei den schwierigsten Arbeitsbedingungen bedenkenlos eingesetzt werden. Balgzylinder – kraftvoll, dynamisch und hochbeständig

Komplette Pneumatik-Lösungen aus einer Hand

Unser Balgzylinder-Programm kann für alle individuellen Aufgaben und Arbeitsbedingungen die jeweils am besten geeigneten Balgzylinder bieten. Doch das ist nicht alles: Als Spezialist für pneumatische Automationslösungen haben wir die passenden Komponenten gleich mit im Angebot – kompetente Beratung inklusive.

Vier Balgzylinder-Serien bieten für die unterschiedlichsten Applikationen alle Optionen

Bestens gewappnet: Unsere Balgzylinder gibt es in vielen Größen und Ausführungen – als Ein-, Zwei- und Dreifaltenbalg. Unterschiedliche Gummiqualitäten decken einen großen Temperaturbereich ab und garantieren die erforderliche chemische Beständigkeit. Und durch die Eignung für Winkelbewegungen und axialen Versatz eröffnen sich zusätzliche Einsatzfelder. Je nach Serie sind Kippwinkel bis 30° und ein Versatz von bis zu 30 mm möglich.

  • Umfangreichstes Produktprogramm am Markt
  • Realisierbare Kräfte von 8,2 kN bis zu 390 kN
  • Hublängen von 15 mm bis zu 680 mm
  • Balgdurchmesser von 60 mm bis zu 950 mm
  • Geprüfte Sicherheit bis 24 bar
  • Extrem lange Lebensdauer, teilweise bis zu 12 x länger als Wettbewerbsprodukte

Die Balgzylinder Serien

Balgzylinder, Serie BCP

Der Standardbalgzylinder mit fest verbördelten Deckeln.

Balgzylinder, Serie BCC

Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen. Kunde hat die Möglichkeit, den Gummibalg selbst auszutauschen. Befestigung mittels Innengewinde bzw. Stehbolzen.

 

- BCC Ø 2-6 Zoll (Innengewinde): Anschlussteile aus Aluminium, Balg aus CR-Elastomer.

- BCC Ø 8-16 Zoll (Stehbolzen): Anschlussteile aus verzinktem Stahl, Balg aus NR-Elastomer.

Balgzylinder, Serie BCR

Für hohe Kräfte ausgelegte Balgzylinder mit Befestigungsring aus Aluminium (keine Deckel) und Balg aus NR-Elastomer. Zur Direktmontage an geeigneten Anschlussflächen im System. Somit frei wählbare Anschlussgeometrie.

Balgzylinder, Serie BRB

Die günstige Variante für geringere Beanspruchungen. Schlauchrollbalgzylinder mit Kunststoff-Anschlussteilen und Balg aus CR-Elastomer. Geringes Gewicht, nahezu konstante Kraftabgabe über den Hubbereich.

Immer dort, wo es eher robust zugeht, zeigen Balgzylinder, was sie drauf haben

Ob hohe Temperaturen, Staub, Schmutz oder Schlamm – Balgzylinder lassen sich so schnell nicht einschüchtern. Sie sind es gewohnt, auch bei starken Belastungen und widrigen Einsatzbedingungen zuverlässig zu arbeiten und lange durchzuhalten.
Die extreme Lebensdauer, die vergleichsweise geringen Investitionskosten und der nahezu wartungsfreie Dauerbetrieb machen Applikationslösungen mit Balgzylindern besonders wirtschaftlich. Unsere Balgzylinder werden in unterschiedlichen Branchen hauptsächlich für zwei Aufgaben eingesetzt:

  • Für kurze, kraftvolle Hübe bei geringem Einbauraum
  • Zur Vibrations-, Schwingungs- und Geräuschisolierung

Die Breite und Ausstattungsvielfalt unseres Produktspektrums garantieren Ihnen dabei eine große Flexibilität bei der Maschinengestaltung.

Stößelgewichtsausgleich – Exzenterpressen

  • Schonende Werkzeuglagerung
  • Verbesserte Laufruhe
  • Reduzierung der Antriebsleistung
  • Höhere Werkzeugstandzeit

Stationäre Landtechnik – Sortieranlage

  • Hohe Kraft auf kleinstem Raum
  • Genaues Ansprechverhalten

Schwingungsisolation / mobile Landtechnik – Feldspritze

  • Schutz des Fahrers
  • Niveauregulierung
  • Schmutz- & staubunempfindlich

Pneumatischer Hebel

  • Schnelle Reaktionszeit
  • Einfache Realisierung von Winkelbewegungen

Schwingungsisolation / Nahrungsmittelindustrie – Knetautomat

  • Hoher Isolationsgrad
  • Hohe Seitenstabilität
  • Korrosionsbeständige Produkte

Temperaturbeständigkeit in °C

Verwendete Elastomere

NR – Natur-Kautschukmischung
CR – Chloropren-Kautschuk
ECO – Epichlorhydrin-Kautschuk

Chemische Beständigkeit

Verwendete ElastomereNRCRECO
Abrasive Feststoffe, Abriebfestigkeit+
AA
Frostschutzmittel, Ethylenglykol, Glycerin, Silikonöl, schwache Lauge, Seifenlösung, Säuren: Anorganisch < 10% und organische+++
Kraftstoffe, Mineralöle, PflanzenöleAA+
Ozon in hoher KonzentrationA++
Wässrige Salzlösungen, Wasser+
+A

+ Beständig / A Beständig auf Anfrage (abhängig z. B. von Einwirkdauer, Konzentration oder Temperatur)

Online bestellen

Bestellung anhand einer Teilenummer?