Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer

Balgzylinder von AVENTICS

Balgzylinder

Sie sind formstabil, aber dennoch flexibel, sie arbeiten sowohl kraftvoll wie sensibel, sie sind mit wenig zufrieden und können doch viel bewegen, sie kommen mit jeder Umgebung zurecht und sind zuverlässig ein Leben lang – der ideale Partner für anspruchsvolle Applikationen.

Führungszylinder

Komponenten zum Bewegen und Positionieren. Das Programm bietet für die ganze Vielfalt an Aufgaben die geeigneten Komponenten.

Normzylinder von AVENTICS

Normzylinder

Mit Zugankern oder Profil, aus Edelstahl oder aus Aluminium: ISO-Normzylinder sind universell einsetzbar in allen Branchen zu Hause – konfigurieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen.

Mini- und Rundzylinder

Mini- und Rundzylinder

Extrem kompakt und Intelligent. Vielseitige Einsatzgebiete für die filigranen Alleskönner.

Kolbenstangenlose Zylinder

Die kolbenstangenlosen Zylinder ermöglichen eine optimale Hublänge im Verhältnis zur Baugröße.

Universal Parallel Greifer, UPG Serie

Mit Vakuum- und Greiftechnik von Aventics schwierig zu greifende oder extrem empfindliche Werkstücke bewegen

Pneumatikzylinder und Antriebe von AVENTICS: Kolbenstangenzylinder und kolbenstangenlose Zylinder – leistungsfähig, vielfältig, zuverlässig

Pneumatikzylinder und Antriebe von AVENTICS – kompetent und durchdacht bis ins Detail

Als sogenanntes Arbeitsglied sind Zylinder ein nicht wegzudenkendes, wichtiges Maschinenelement, insbesondere im Anlagen- und Maschinenbau. Die Pneumatikzylinder als Fluidtechnik-Komponente nehmen dabei einen ganz besonderen Stellenwert ein. Sie zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie mit Druckluft von bis zu 12 bar betrieben werden können. Pneumatikzylinder sind besonders robust und wenig störanfällig, wobei alle AVENTICS Komponenten entsprechend unserer Produktphilosophie die gleichen hohen Standards in Sachen Qualität und Design auszeichnen.

Große Produktpalette für Ihre individuellen Bedürfnisse und alle Einsatzbereiche

In unserem AVENTICS-Produktportfolio lassen sich einfachwirkende und doppeltwirkende Pneumatikzylinder finden. Während einfachwirkende Zylinder - wie beispielweise Membranzylinder oder federrückgeführte Zylinder - mechanisch durch eine integrierte Feder in ihre Ausgangsstellung zurückfahren, werden doppeltwirkende Zylinder ausschließlich durch Druckluft ein- und ausgefahren. Die für Ihre Anwendung passende Komponente finden Sie in unserem Katalog und eShop.

Hochbeständige Zylinder für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

Unser umfangreiches Programm erfüllt viele Anforderungen. Dabei steht ein möglichst vielfältiges Antriebsspektrum im Vordergrund. AVENTICS bietet daher Pneumatikzylinder verschiedenster Arten an: Wir führen extrem kompakt gebaute Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder wie die Serien SSI oder CCI, vielfältig einsetzbare Normzylinder mit leistungsfähiger pneumatischer Dämpfung wie die Serien PRA und TRB oder große Zugankerzylinder wie die Serie ITS für extrem hohe Massen. Mit dem einzigartigen modularen Dichtungssystem lassen sich exakt auf spezifische Aufgaben zugeschnittene Lösungen realisieren. Wir bieten weiterhin Antriebe mit robusten und präzisen Linearführungen wie die Serien MSC oder RTC und hochbeständige Zylinder wie die Serie CSL für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie oder für extreme Umgebungstemperaturen von bis zu 150°C.

Vielfältiges Pneumatik-Zubehör

Um unterschiedlichsten Applikationen und Einbaualternativen gerecht zu werden, bieten wir perfekt auf den Antrieb abgestimmtes Zylinderzubehör an. Dazu gehören Befestigungen nach ISO-Norm sowie Halte-, Feststell- und Bremseinheiten in bester Material- und Fertigungsqualität sowie Sensoren, die in Ihrer Anwendung für Präzision und Prozesssicherheit sorgen. Neben hoher Messgenauigkeit erfüllen wir auch die Erwartungen an große Flexibilität bei Montage und Einstellung der Messbereiche.

Der optimale Zylinder für Ihre Applikation

Im AVENTICS CylinderFinder geben Sie nur die wichtigsten Leistungsparameter für Ihren Pneumatikzylinder ein und erhalten als Ergebnis die anwendungsgerechte Auswahl aller in Frage kommenden Zylinder. Nach Ihrer Auswahl gelangen Sie in das direkt verknüpfte Konfigurationsprogramm

Natürlich bietet AVENTICS auch spezifische Zylinderlösungen an, die exakt auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind – umfassende Gewährleistungen inklusive.