Ventilsysteme

Launch Package "CL03"

Ventilsysteme - Vorteile auf einen Blick

  • Funtionsintegration
  • Innovatives und kompaktes Gehäusedesign
  • Umfassende Optionen der elektrischen Anbindung
  • Präzise und zuverlässig
  • Modular und flexibel
  • Applikationsoptimiert
  • Konfigurierbar mit dem online-verfügbaren Produktkonfigurator

Ventilsysteme in unserem Online-Shop kaufen!

Kompetent und durchdacht bis ins Detail – anwendungsorientierte Ventiltechnik von AVENTICS

Einzelventile und Ventilsysteme von AVENTICS geben in der Pneumatik den Ton an. In ihnen steckt die spezifische Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten anwenderorientierter Entwicklungsarbeit für unsere Schlüsselbranchen. AVENTICS beherrscht alle Instrumente der Ventiltechnik. Das klingt nicht nur gut – es bietet auch handfeste Argumente für effiziente Pneumatiklösungen.

Perfektion ist Programm

Unser umfassendes Programm der Ventiltechnik deckt alle Anforderungen an eine moderne, effiziente pneumatische Steuerungstechnik ab und bietet für die unterschiedlichsten Applikationen und Arbeitsumgebungen die passenden Ventillösungen. Wobei sich alle Komponenten entsprechend unserer Produktphilosophie durch die gleichen hohen Standards in Sachen Qualität und Design auszeichnen.

  • Funktionalität
  • Modularität
  • Qualität und Design

Alle Produkte erfüllen selbstverständlich sämtliche Umweltanforderungen und bieten eine hohe Funktionalität und Langlebigkeit. Die hohe Funktionalität zeigt sich besonders in einer schnellen Systemauslegung und aufgabenspezifischen Anpassung durch große Modularität. Ein weiteres Qualitätsmerkmal unserer Ventile ist die geringe Leckage und der geringe Stromverbrauch. Kurze Lieferzeiten auf der Basis lokaler Fertigungskonzepte sorgen zudem dafür, dass unsere Produkte schnell am Ort des Geschehens sind, um das zu tun, was sie am liebsten tun: Für Sie arbeiten!

Advanced Valve, Ventilsystem - AV Serie

Gereift durch den vielfachen Einsatz in der Praxis und durch ständige Entwicklung vorangetrieben: Die Advanced Valves (AV) haben seit ihrem Markteintritt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Die AV-Familie wächst weiter – und findet zeitgemäße Antworten auf aktuelle Anforderungen der Industrieautomation.

AV Serie

Ventilsystem, Serie AV03/AV05

Unser Advanced Valve System hat sich in einer Vielzahl unterschiedlichster Applikationen erfolgreich bewährt. Das Erfolgsrezept: Die nachhaltige Forschung im Bereich der Ventiltechnologie, die kontinuierliche Weiterentwicklung eingesetzter Materialien sowie die schnelle Umsetzung innovativer Ideen zur Erweiterung unseres modularen Konzepts.

AV-BP Serie für den Schaltschrank

Das Ventilsystem AV-BP (bottom ported) ist immer dann die richtige Lösung, wenn die fortschrittliche Ventiltechnologie der AV-Familie zentral in Schaltschränken integriert werden soll – einfach, servicefreundlich und platzsparend. Und das alles absolut modular und flexibel konfigurierbar.

Essential Valve, Ventilsystem - ES05

Das Essential Valve System ist optimal für pneumatische Standard-Anwendungen ausgelegt. Durch seine Einfachheit und Modularität bietet es sich besonders überall dort an, wo kurzfristige Änderungen oder Erweiterungen gefordert sind. Durch das Baukastensystem mit einer geringen Anzahl an Komponenten und das One-Tool-Konzept bietet sich ES05 außerdem gut für Eigenmontage an.

Ventilsystem ES05

Ventilsystem, Serie ES05

Das Ventilsystem ES05 ist speziell auf Standardanwendungen in der Pneumatik und Industrieautomation ausgelegt. Einfach, flexibel und effizient – ohne Schnickschnack.

Clean Line Ventilsystem - CL Serie

Die Serie Clean Line zeichnet sich durch das hygienische Design mit hoher Schutzart aus. Der verwendete Kunststoff ist gegen Reinigungsmittel und aggressive Chemikalien beständig, so dass Anwendungen im Nassbereich auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem darstellen. Das Ventilsystem bietet die enorme Flexibilität, in einem System bis zu 32 verschiedene Druckstufen zu erzeugen.

CL Serie

Ventilsystem, Serie CL03

Clean Line in Bestform. Die Serie CL03 ist für Pneumatiklösungen in der Nahrungsmittelindustrie das ideale Ventilsystem – hygienisches Design, absolut flexibel in der Konfiguration, jederzeit modular erweiterbar und auf höchstem Niveau geschützt.

High Flow Ventilystem - HF Serie

Das HF-Ventilsystem bietet flexible Installationen und einen schnellen und sicheren Austausch der Ventile. HF bedeutet: Hoher Durchfluss und hohe Funktionalität mit weitreichenden Ausstattungsdetails.

HF Serie

Serie LP04: 300 l / min

Durch die besonders flache Bauhöhe passt LP04 auch in kleinere Bauräume.

Serie HF04 / HF04-XF: 400 l / min

Das universelle und flexible Ventilsystem bietet eine Vielzahl an elektrischen Anschlussmöglichkeiten und pneumatischen Funktionen.

Serie HF03-LG: 850 l / min

Das Ventilsystem HF03-LG ist seit Jahren eines der beliebtesten Ventilserien. Millionenfach erprobt und bewährt, so dass es durch die breite Konnektivität und Modularität eine gute Wahl ist. Und sollte mal der Durchfluss nicht reichen, kann HF03-LG mit HF02 LG kombiniert werden.

Serie HF02-LG: 1.400 l/min

Die Baugröße HF02 erweitert die Produktfamilie HF bis zu 1.400 l/min. Die Variante "LG" steht darüber hinaus für breite Konnektivität für eine unkomplizierte Integration in die elektrische Maschinenstruktur.

Kompakt und modular – Ventilsysteme mit allen Optionen

Alle Ventilsysteme bieten eine größtmögliche Flexibilität und Funktionalität. Sie sind hochmodular aufgebaut und lassen sich auch bei beengten Einbausituationen und anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen funktionssicher integrieren.

Applikationsgenau zugeschnittene Lösungen

Nach der Devise: Nur so viel wie nötig, aber das in bester Qualität, hat AVENTICS dieses flexible Programm modularer Ventilsysteme konzipiert. Alle Systeme sind für eine einfache Installation und Inbetriebnahme ausgelegt, was sich auch im laufenden Betrieb durch eine besondere Servicefreundlichkeit auszahlt. Darüber hinaus bieten sie alle modernen Optionen der elektrischen und pneumatischen Verbindungstechnik.

Zukunftsorientiert erweiterbar

Die Ventillösungen sind aufgrund ihrer Modularität jederzeit erweiterbar und passen sich auch an geänderte Maschinenumgebungen perfekt an. Ein Ventiltausch auf der Grundplatte ist schnell und kostengünstig möglich, ohne die Maschine zu verändern. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Ventilsysteme ist das weitreichende Zubehörprogramm, das sehr individuelle Auslegungen und Ausstattungsvarianten möglich macht. Typische Einsatzgebiete sind die Automationstechnik und Prozesssteuerung im Maschinenbau und die generelle Materialhandhabung einschließlich der Vakuumtechnik in den unterschiedlichsten Branchen.

  • Jederzeit erweiterbar
  • Großes Zubehörprogramm
  • Individuelle Auslegung

Zeitpunktorientiert optimiert

Wenn es darauf ankommt, maschinenspezifisch optimierte Konfigurationen zu verwirklichen, bieten die Ventilsysteme ohne Grundplatte zusätzliche Flexibilität. Die gleichzeitige Verwendung von gezielt eingesetzten Einzelventilen und modular verblockbare Ventillösungen aus der gleichen Serie kann vieles einfacher, sicherer und günstiger machen. Mit diesem vielseitigen Familienkonzept lassen sich äußerst kompakte und gezielt auf die Maschinenumgebungen abgestimmte Lösungen sehr ökonomisch realisieren. Sie sind aufgrund ihres geringen Bauvolumens überall gut zu integrieren. Das extrem geringe Gewicht ermöglicht auch die direkte Montage auf bewegliche Maschinenteile.

  • Spezifisch optimierte Konfiguration
  • Kompakte Maschinenintegration
  • Direktmontage auf bewegliche Maschinenteile

Typische Einsatzfelder für diese Ventillösungen sind die Automationstechnik, Prozesssteuerung und Montagetechnik, insbesondere im Small Handling, im Werkzeugmaschinenbau und der Elektronikindustrie.

Online bestellen

Jetzt Ihr Ventilsystem bestellen

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop

Individuelle Produktauslegung: Einfach mit dem Online-Konfigurator für Ventilsysteme

Passen Sie Ihre Ventilsysteme auf Ihre Wünsche, Ihr Budget und auf Ihren gewünschten Einsatz hin an. Der Konfigurator, der in die AVENTICS Engineering Tools eingebettet ist, ermöglicht Ihnen einen exakte Planung: einschließlich der Dokumentation, CAD-Plänen zum Download - und anschließender Überwachung der Lieferung.

Ventilsystem konfigurieren

Möchten Sie noch mehr erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und wir halten Sie über neue Produkte, Lösungen, Trends, Themen, Fachmessen und weitere interessanten Events auf dem Laufenden.   

AVENTICS Newsletter