Unser Advanced Valve System hat sich in einer Vielzahl unterschiedlichster Applikationen erfolgreich bewährt. Das Erfolgsrezept: Die nachhaltige Forschung im Bereich der Ventiltechnologie, die kontinuierliche Weiterentwicklung eingesetzter Materialien sowie die schnelle Umsetzung innovativer Ideen zur Erweiterung unseres modularen Konzepts.
Die AV-Systeme sind eine zuverlässige Basis für kompakte Handlingsysteme wie auch für komplexe Automatisierungslösungen. Besonders im Bereich Maschinensicherheit bietet die AV-Familie intelligente Lösungen, die Ihren Aufwand für eine sichere Konstruktion deutlich verringern. Und das AV-System mit bodenseitigen Abgängen ist außerdem für den Einbau in Schaltschränken optimiert.
Das Advanced Valve System besitzt eine schier endlose Anzahl an Funktionen:
Flexibel, intelligent und zukunftssicher – AV-BP bringt alle Optionen moderner Ventiltechnik in Ihren Schrank. Highlights der Serie AV-BP sind die praktischen Grundplattenerweiterungs- Kits, das spezielle Dichtungskonzept für eine Direktmontage und die für unterschiedliche Druckzonen einsetzbaren Einspeiseplatten. Mit der optionalen Adapterplatte sind zudem die Vorteile eines pneumatischen Multipols nutzbar.
Die kleine Größe des AV-Baukastens eignet sich mit bis zu 300 l/min Durchfluss für kleinere Zylinder. Durch die geringe Größe und das geringe Gewicht kann das AV03 nah an dem Aktor platziert werden. Somit sind Drucklufteinsparungen von bis zu 45% möglich. Die Feldbusanbindung AES ist speziell auf die Größe von AV03 entwickelt worden, so dass auch hier Platz keine große Rolle spielt.
Mit AV05 sind bis zu 700 l/min Durchfluss möglich. Damit lassen sich Zylinder bis 80 mm Durchmesser bequem ansteuern. Natürlich sind auch hier die Abmaße und Gewicht Benchmark!Und bei Bedarf ist AV05 mit AV03 kombinierbar. Wie auch bei AV03 besteht die Möglichkeit der Ansteuerung über Multipol oder Feldbus über das AES.