Ventilsystem, Serie CL03

Launch Package "CL03"

Ventilsystem, Serie CL03 - Vorteile auf einen Blick

  • Hygienisches Design
  • Modular
  • EHEDG-zertifiziert
  • Robustes HF-Ventil
  • Konfigurierbar
  • Durchfluss bis zu 1.100 l/min

Serie CL03 in unserem Online-Shop kaufen!

Das Nonplusultra im Hygienic Desig: Ventilsystem, Series CL03

Flexibilität und Sicherheit ohne Kompromisse

Durch das hygienische Design und die Verwendung von NSFH1-Schmierstoffen kann CL03 auch bedenkenlos bei Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt eingesetzt werden. Die hohe Schutzart IP69K und die besondere Beständigkeit des Hightech-Kunststoffes gegenüber aggressiven Chemikalien und Reinigungsmittel ermöglichen jederzeit eine einfache und schnelle Reinigung der Anlagen. Selbst Anwendungen im Nassbereich unter erschwerten Bedingungen und bei hohen Temperaturen sind kein Problem. Mehr geht nicht.

  • Modular, flexibel, hygienisch
  • Auch als Einzelventil CL03-EV
  • Zwei Baugrößen kombinierbar

Nicht nur hygienisch in jedem Punkt die erste Wahl, sondern auch hoch flexibel

Mit zwei kombinierbaren Baugrößen, alternativen elektrischen Anbindungen und der Möglichkeit, zusätzlich Einzelventile der Serie mit in die Anlagen zu integrieren, sind alle Voraussetzungen für applikationsgenau konfigurierte Pneumatiklösungen gegeben. Aufgrund des hygienischen Designs kann CL03 zudem direkt in die Anlagen in der Nähe der Aktuatoren platziert werden. Schaltschränke und zusätzliche Schläuche und Kabel zur Strom- und Druckluftversorgung können so eingespart werden.

CL03 - Modularität

CL03 einzelplatzmodular, so dass beide Größen beliebig konfiguriert werden können. So ist es möglich, bis zu 32 Spulen und 16 Ventile zu integrieren. Durch die Zweidruckfähigkeit und Kanaltrennung und optimierter Grundplatten sind bis zu 32 Druckzonen konfigurierbar.

CL03 - Konnektivität

Auch die Konnektivität kommt bei CL03 nicht zu kurz. Egal ob Multipolanschluss oder Feldbuskommunikation, für die Integration in die Maschinensteuerung bietet CL03 die optimale Lösung, ohne auf sauberes Design verzichten zu müssen.

Produkthighlights des Ventilsystems, Serie CL03

  • Keine Fugen und Spalten, leicht zu reinigen
  • Hohe Sicherheit durch Schutzart IP69K
  • Ideal für Wash-Down-Applikationen
  • Fett für Lebensmittelapplikationen
  • Flexibel für individuelle Konfigurationen
  • Bis zu 32 Druckstufen realisierbar
  • Erstes EHEDG-zertifiziertes Pneumatik Ventilsystem

Valve System, Series CL03 – Varianten

VariantenCL03CL03-XLCL03-EV
Max. Durchfluss850 l/min1100 l/min700 l/min
Ventilfunktionen2x3/2, 5/2, 5/3 Wegeventil
AnschlüsseG1/4, Ø 5/16, Ø 10, Ø 3/8Ø 8, G1/8
Elektrische AnsteuerungMultipol, FeldbusM12x1
SchutzartIP66K, IP67, IP69KIP65, IP67, IP69K
Ventilplätze / Magnetspulen16/3218/321/2
Lebensmittelfett

Pneumatik-Shop: Kaufen Sie Produkte der CL03 Serie online

Ventilsystem, Serie CL03

  • Qn 800 l/min ... 1100 l/min
  • lebensmitteltauglich
  • Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus Schutzart
  • IP 69k
  • Anschlüsse bodenseitig

Jetzt kaufen

AVENTICS ist Mitglied der European Hygienic Engineering & Design Group

Die EHEDG bietet ein ausgeglichenes Diskussionsforum für Maschinen- und Komponentenhersteller der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelherstellern sowie Gesetzgebern um die Probleme des Hygienic Design zu erörtern und die Lebensmittelsicherheit und -Qualität zu steigern

Als Firmenmitglied der European Hygienic Engineering & Design Group 2019, unterstützt AVENTICS bei der Vermeidung von Hygieneproblemen durch die Anwendung und Entwicklung von hygienischen Komponenten. Wir wollen dazu beitragen, höchste Standards in der Lebensmittelsicherheit einzuhalten. Die Verwendung des EHEDG - Gesellschaftslogos ist unser Bekenntnis zu diesem Engagement.

Online bestellen

Jetzt Ihr Ventilsystem bestellen

Zum eShop

Individuelle Produktauslegung: Einfach mit dem Online-Konfigurator für Ventilsysteme

Passen Sie Ihre Ventilsysteme auf Ihre Wünsche, Ihr Budget und auf Ihren gewünschten Einsatz hin an. Der Konfigurator, der in die AVENTICS Engineering Tools eingebettet ist, ermöglicht Ihnen einen exakte Planung: einschließlich der Dokumentation, CAD-Plänen zum Download - und anschließender Überwachung der Lieferung.

Ventilsystem konfigurieren

Möchten Sie noch mehr erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und wir halten Sie über neue Produkte, Lösungen, Trends, Themen, Fachmessen und weitere interessanten Events auf dem Laufenden.   

AVENTICS Newsletter