Von Ihrer Idee bis zum fertigen Produkt: AVENTICS setzt mit dem Essential System ES05 Maßstäbe für bedarfsgerechte, selbst zu konfigurierende Ventilsysteme. Profitieren Sie von vormontierten Systemen oder führen Sie die Montage selbst durch.
Das Ventilsystem ES05 lässt sich mit wenigen Schritten selbst im Online-Konfigurator zusammenstellen. Unser Konfigurationstool stellt Ihnen anschließend alle notwendigen Dokumentationen, Ersatzteillisten, 3-D-Modelle, Bedienungsanleitungen bis hin zu Montagehinweisen für Systemerweiterungen zur Verfügung. Mit der durch den Konfigurator erzeugten Materialnummer können Sie umgehend das vollständige ES05-Ventilsystem bestellen. Innerhalb weniger Tage liefern wir Ihnen das einbaufertige und getestete Ventilsystem.
ES05 ist ein modulares Baugruppensystem, mit dem aus wenigen Bauteilen in einfachen Montageschritten individuelle Ventilsysteme realisiert werden können – mit nur einem Werkzeug und demselben Drehmoment. Dank der Eindeutigkeit der Bauteile sind Fehlmontagen nahezu ausgeschlossen. Für die Endprüfung steht die Essential-Test-Box zur Verfügung, mit der Sie alle notwendigen Tests vornehmen können – inklusive passenden Montagewerkzeugs und Prüfanweisung.
Einfache Montage
Hohe Flexibilität
Einfache Konfiguration
Hohe Qualität
Optimierter Lageraufwand
Druckbereich | 0 bis 8 bar, int./ext. Steuerdruck |
Durchflussrate | Bis zu 600 Nl/min |
Integrierte Anschlüsse | D8 metrisch, D 3/8“ |
Hightech-Kunststoff | Robust und leicht |
Anschlussoptionen | D-Sub-Anschluss, Feldbus, Einzelverdrahtung, IO-Link |
Einschaltzeit | < 20 ms |
Anzahl der Ventile/ Spulen | Bis zu 12 Ventile, bis zu 24 Spulen |
Sonstiges | LED-Anzeige |
Pneumatics – It’s that easy.
Die Pneumatikexperten von AVENTICS stellen mit Essential Valve Sytem ES05 eine neue und genial einfache Ventilserie vor: Die besonders wirtschaftliche und einfach zu handhabende Lösung für Anwendungen mit Standardanforderungen in der Industrieautomation wurde aufgrund von Kundenwünschen entwickelt.
Die Ventile mit einem robusten Gehäuse aus Hochleistungskunstoff sind stabil und kompakt.Die Ansteuerung der Ventile erfolgt über Einzelverdrahtung mit Stecker in Bauform CI nach ISO 15217, einem D-Sub-Anschluss mit 25 Pins, mit der AES-Ventilelektronik von AVENTICS oder einer integrierten IO-Link-Schnittstelle.