Ventilsystem, Serie AV03/AV05

AVENTICS Ventilsystem, Serie AV03

Ventilsystem, Serie AV03/AV05 - Vorteile auf einen Blick

  • Geeignet für kompakte Handlingsysteme und auch für komplexe Automatisierungslösungen
  • Intelligente Lösungen für Anforderungen im Bereich Maschinensicherheit
  • Innovative Materialauswahl
  • Reduziertes Gewicht
  • Reduziert Energieverbrauch
  • UL-Vorgaben und der ATEX-Bereich, als Anforderung globaler Automatisierungstechnik, werden durch AV-Systeme abgedeckt
  • Online konfigurierbar

Serie AV05 in unserem Online-Shop kaufen!

Die AV-Familie: Erfolgreich durch Fortschritt

Die AV-Systeme sind eine zuverlässige Basis für kompakte Handlingsysteme wie auch für komplexe Automatisierungslösungen. Besonders im Bereich Maschinensicherheit bietet die AV-Familie intelligente Lösungen, die Ihren Aufwand für eine sichere Konstruktion deutlich verringern.

Die AV-Familie im Überblick

Wichtige Leistungsdaten verdeutlichen, wie sehr sich die innovative Materialauswahl und die Vorsteuerventiltechnik in der Praxis rechnen: Mit bis zu 70% weniger Gewicht und 80% geringerer Stromaufnahme leistet das AV-System einen erheblichen Beitrag zu Ihrer energieeffizienten Automationslösung.

Erfolg mit System – zeitgemäß weiterentwickelt

Die Ventile der AV-Familie – AV03 und AV05 – haben durch ihren diagonal angeordneten Schieber in beiden Baugrößen neue Maßstäbe gesetzt. Das Verhältnis von Bauvolumen zum Durchfluss ist ausgezeichnet, die Energiebilanz in beiden Fällen Benchmark. Mit der seriellen Schnittstelle Advanced Electronic System (AES) kommuniziert das AV-Ventilsystem über alle gängigen Feldbussysteme mühelos mit modernen Steuerungssystemen. Die modulare Elektronik bildet die Grundlage für hohe Vernetzung, fehlerfreie Datenübertragung und die Integration in Industrie4.0-Konzepte.

Komfort durch Konzeption und Konfiguration

Die Auswahl der Materialien und die Konstruktion prädestinieren das Ventilsystem AV für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Auch unter UL-Vorgaben und in ATEX-Bereichen decken AV-Systeme die Anforderungen globaler Automatisierungstechnik ab. Der Online-Konfigurator hilft bei der Zusammenstellung des Systems mit nützlichen Informationen und Dokumentationen für Ersatzteil- und Anlagendokumentation in der Konstruktionsphase.

Produkthighlights der Ventilysysteme, Serien AV03/AV05

  • Ventiltyp: Schieberventil, keine Überlappung
  • Durchfluss: AV 03 mit 0,3 Cv (300 l/m) und AV05 mit 0,7 Cv (700 l/m)
  • Schaltzeit: AV03 mit 8 ms und AV05 mit 13 ms
  • Manuelle Übersteuerung: sperren oder nicht sperren
  • Elektrische Spannung: 24 VDC
  • Leistungsaufnahme: 0,55 W
  • Schutzart: NEMA 4 / IP65 mit elektrischem Stecker (IP54 ohne elektrischen Stecker)
  • Anzeige: Gelbe LED

Planung, Konfiguration, Inbetriebnahme, Einsatz, Erweiterung oder Service. Mit der AV-Familie wird jede Lebensphase Ihrer Applikation einfacher handhabbar

EASY-2-CONFIGURE

  • Komplett online konfigurierbar
  • Benutzerführung mit Defaultangabe und Plausibilitätscheck
  • Zeitsparendes Erstellen von technischen Unterlagen
  • Optionen wie UL und ATEX auswählbar
  • Eine Materialnummer, keine Umschlüsselung notwendig, online sofort vorhanden und bestellfähig

EASY-2-USE

  • Kleine, kompakte Abmessungen
  • Alle gängigen Feldbusprotokolle verfügbar
  • Konfigurationscode und Treiberdateien für schnelle Inbetriebnahme verfügbar
  • Durchgängige LED-Diagnose, bei E/A-Modulen Ring-LED für bessere Sichtbarkeit
  • EPLAN-Makros für schnellere Maschinenentwicklung

EASY-2-EXTEND

  • Einfaches nachträgliches Erweitern von Ventilplätzen, Druckregelventilen und E/A-Modulen
  • Werkzeugloses Verbinden von E/A-Modulen
  • Ventilmontage mit einer Schraube
  • Austauschbare Fittinge
  • Erweiterung mit Funktionsmodulen
  • Geringste SPS-Konfigurationsanpassung nach Erweiterungen

Pneumatik-Shop: Kaufen Sie Produkte der AV Serie online

Advanced Valve, Ventilsystem, Serie AV03

  • Qn = 300 l/min
  • geringe Baugröße
  • geringes Gewicht
  • Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus, IO-Link
  • flexibel erweiterbar kombinierbar mit AV05

Jetzt kaufen

Advanced Valve, Ventilsystem, Serie AV05

  • Qn = 700 l/min
  • geringe Baugröße
  • geringes Gewicht
  • Elektr. Anschluss: Multipol, Feldbus, IO-Link
  • flexibel erweiterbar kombinierbar mit AV03

Jetzt kaufen

Online bestellen

Jetzt Ihr Ventilsystem bestellen

Zum eShop

Advanced Valve System - Flexible, Intelligient, Future-Oriented

Download AV-system brochure

Individuelle Produktauslegung: Einfach mit dem Online-Konfigurator für Ventilsysteme

Passen Sie Ihre Ventilsysteme auf Ihre Wünsche, Ihr Budget und auf Ihren gewünschten Einsatz hin an. Der Konfigurator, der in die AVENTICS Engineering Tools eingebettet ist, ermöglicht Ihnen einen exakte Planung: einschließlich der Dokumentation, CAD-Plänen zum Download - und anschließender Überwachung der Lieferung.

Ventilsystem konfigurieren

Möchten Sie noch mehr erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und wir halten Sie über neue Produkte, Lösungen, Trends, Themen, Fachmessen und weitere interessanten Events auf dem Laufenden.   

AVENTICS Newsletter